VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0
-
Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2
2800645
Universele steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging op varistorbasis voor 3-phasige fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE).
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Te gebruik in bliksembeveiligingsklasse III en IV dankzij afleidvermogen van 12,5 kA per pool
Vibratieveilige vergrendeling voor een stevige bevestiging van de connectoren