EV-T2M3PC-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 - AC-laadkabels
1405192

CHARX connect, Type 2, kabel: 4 m, spiraalvormig, IEC 62196-2, Mobiele AC-laadkabel met voertuiglaadconnector en plug, met afdekkappen

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra, met rubber beklede handgreepcomponenten