AC-laadkabel, met voertuiglaadconnector met open kabeluiteinde voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van type 2-voertuig-inlets, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)
EV-T2M3C-3AC32A-4,0M6,0EHBK00
-
AC-laadkabels
1410088
CHARX connect, Type 2, kabel: 4 m, spiraalvormig, IEC 62196-2, AC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, met afdekkap
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra, met rubber beklede handgreepcomponenten