EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M-PXC3 - AC-laadkabels
1559326

CHARX connect comfort, Type 2, Mobiele AC-laadkabel, 20 A permanent, 480 V AC, met voertuiglaadconnector en plug, kabel: 5 m, zwart, recht, met afdekkap zonder logo, 100 jaar PxC-logo, IEC 62196-2, voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) met type 2-voertuig-inlets

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Volledig productenprogramma
Comfortabel gebruik door ergonomisch design - drievoudig onderscheiden
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Waterdichtheid in de lengterichting beschermt betrouwbaar tegen binnendringen van water
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Getest volgens automobielnormen LV124, LV214 en LV215-2
Gecontroleerd volgens vereisten EV Ready 37
Door middel van laser gemarkeerd poolbeeld volgens DIN EN 17186