Rangeerblokken voor directe montage

Rangeerblokken

De rangeerblokken zijn bedoeld voor het rangeren van signalen. De blokken maken een tot op het aantal polen nauwkeurige en kleurgecodeerde opbouw mogelijk en bieden door de dubbelzijdige Push-in-aansluiting een hoge signaaldichtheid. De royale opschriftmogelijkheden en de vele kleuren van de rangeerblokken maken een toewijzing van aders en aansluitpunten in kleur mogelijk. Daardoor wordt een intuïtieve en veilige installatie gewaarborgd.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de producten

Uw voordelen

  • Hoge signaaldichtheid door compacte bouwvorm
  • Applicatiegerichte opbouw met specifiek aantal polen door modulaire bouwvorm
  • Vrij configureerbare, gekleurde toewijzing van aders en aansluitpunten
  • Handige testmogelijkheden door vrij toegankelijke testaftakkingen van 2,3 mm
  • Overzichtelijk markeren op een groot oppervlak
  • Flexibele toepassing door directe montage, 19"-rack- of railmontage
  • Verlaging van de logistieke kosten dankzij het uniforme CLIPLINE complete-toebehoren

Rangeerblokken

PTMC-rangeerblokken waarop een hand een ader aanbrengt

PTMC-rangeerblokken

Rangeerblokken voor de potentiaalverdeling

De rangeerblokken bieden u vanwege de compacte bouwvorm ook een ruimtebesparing van tot 20 %. De modulaire opbouw met een specifiek aantal polen en gekleurde matrixelementen zorgt voor een ruimtebesparende, overzichtelijke en foutloze bekabeling. U kunt de rangeerblokken comfortabel testen via de vrij toegankelijke 2,3 mm-testaftakkingen. De potentiaalverdelers zijn voor zowel de directe, 19-inch-rack of railmontage beschikbaar.
Net als bij de rangeerverdelers kunt u uw kosten voor magazijn en logistiek met het uniforme CLIPLINE complete toebehoren verlagen.
De rangeerblokken zijn verkrijgbaar als voorgeconfectioneerde en vrij configureerbare varianten.

PTMC-rangeerblokken, gemonteerd op wand van behuizing en aan beide zijden bedraad

PTMC-rangeerblokken, gelijktijdig aan beide zijden bekabelen

Toepassing van rangeerblokken

Naast de toepassing van bussystemen in nieuwe installaties en retrofits, bijv. in energiecentrales en procesinstallaties, blijft de point-to-point-verbinding vanwege de hoge veiligheids- en beschikbaarheidseisen bestaan. Het voordeel hiervan is de snelle foutopsporing met standaard meetapparatuur. Met een hoge signaaldichtheid, weinig benodigde ruimte en hoge overzichtelijkheid blijft het rangeerblok ook in de toekomst onmisbaar. Met het gepatenteerde en modulaire PTMC-rangeerblokconcept beschikt u over een innovatief systeem voor uw rangeertaken.

Rangeerblokken waarin met één hand een ader wordt gestoken

Rangeerblokken

Configurator voor rangeerblok PTMC

Configureer uw specifieke rangeerblokken. Bereik de hoge signaaldichtheid door de compacte bouwvorm bij het rangeren in de automatiseringsomgeving.

Open productbrochure van de rangeerverdelers en rangeerblokken

Productbrochure rangeerverdelers en rangeerblokken

Download

Wilt u gedrukt materiaal bij onze rangeerblokken? Hieronder vindt u onze productbrochure en onze kwaliteitsbrochure.