SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Behuizingswartel
1412078

Behuizingswartel, Stift, M12, Voorwandmontage, M14 x 1, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

gereduceerde montagekosten dankzij tweedelige apparaatconnector
eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging
efficiënte printplaatmontage: tweedelige connector voor SMT-solderen