Officiële opening van de nieuwe productielocatie van Phoenix Contact E-Mobility in Polen
Op 7 oktober 2021 werd de nieuwe productielocatie van Phoenix Contact E-Mobility in het Poolse wetenschapspark Rzeszów-Dworzysko officieel geopend in het bijzijn van burgemeester Konrad Fijołek.
"Het uitbreiden van onze productie op een nieuwe locatie in Polen is een beslissende stap met het oog op de ontwikkelingen in de elektromobiliteit", onderstreept Michael Heinemann, CEO van Phoenix Contact E-Mobility. Binnen slechts vijf maanden is de 15.000 m² grote elektromobiliteitsfabriek neergezet en reeds in januari 2021 kon de productie van de AC-laadkabels worden opgestart. De specialist voor de elektromobiliteit is huurder. De productiehal is door de full-service-ontwikkelaar voor industrieel vastgoed Panattoni opgericht volgens de voorschriften van de Phoenix Contact-dochtermaatschappij.
De dynamiek van de markt voor elektromobiliteit is reeds op de nieuwe locatie gearriveerd. Het startteam telt reeds 300 medewerkers, wat sneller is dan gepland. Op acht productiestraten produceren ze AC-laadkabels, laadpaal-outlets voor AC-laadpalen en thuisladers evenals voertuig-inlets. Aan het einde van het jaar zal dit zijn uitgebreid naar tien productielijnen.
Het aantal nieuwe toelatingen van zuiver elektrische voertuigen en met plug-in-hybriden kent jaarlijks een duidelijke stijging. In het eerste half jaar van 2021 is het aandeel van nieuw toegelaten elektrische voertuigen in Europa al ruim verdubbeld in vergelijking met de periode in het vorig jaar. Dominik Mazur, fabrieksdirecteur op de locatie in Rzeszów, verklaart hierover: "Al deze voertuigen nemen een AC-laadkabel in de kofferruimte mee. Premies en subsidies in heel Europa zorgen voor de uitbreiding van de particuliere en de openbare laadinfrastructuur. Deze maatregelen verhogen daarnaast de afzet van AC-laadkabels. Door de goede ligging in het Wetenschaps- en technologiepark Dworzysko met zijn goed georganiseerde infrastructuur wordt onze fabriek een belangrijke locatie binnen het Phoenix Contact E-Mobility-productienetwerk." Vanuit Polen dienen de Europese en de Amerikaanse markt te worden bevoorraad. Op het hoofdkantoor van Phoenix Contact E-Mobility in Schieder worden nieuwe technologieën ontwikkeld en getest. Hier bevinden zich efficiënt geautomatiseerde productie-installaties, proefproducties, sample-bouw evenals de samenwerkingsteams van ontwikkeling, marketing en verkoop.
De nieuwe fabriek in Rzeszów heeft een totale oppervlakte van 15.000 m², daarvan is 14.000 m² productie- en magazijnoppervlakte, de resterende 1000 m² is kantooroppervlakte.