Componenten voor uw E-Mobility-laadpalen

Bent u fabrikant, systeemintegrator of exploitant van laadinfrastructuur? Wij hebben de juiste onderdelen en adviseren u graag!
Volkswagen ID. Buzz wordt opgeladen bij HPC laadpaal met Phoenix Contact-componenten

Innovatieve laadtechniek uit één hand

Rust uw laadpunten uit met CHARX van Phoenix Contact: als onderdelenfabrikant leveren wij alle apparatuur voor uw laadinfrastructuur – of het nu gaat om een AC-thuislader, DC-snellader of HPC-laadpark, op printplaten, montagerails of 19"-rack-montage. Ons brede assortiment, van de CCS-laadkabel tot het belastingsmanagement, vormt de basis van een krachtig laadnetwerk voor elektrische auto's.

Uw voordelen Waarom Phoenix Contact de juiste keuze is

Adviesgesprek over producten voor de elektromobiliteit
Montage en bekabeling van een laadpaal
Elektrische auto wordt geladen met High Power Charging
Laadparkmanagement centraal geregeld
Parkeergarage met talrijke laadpunten
Adviesgesprek over producten voor de elektromobiliteit

Wij helpen u bij de ontwikkeling van uw laadinfrastructuurproject: met een breed productenprogramma, professioneel advies over productkeuze en engineering, praktijkgerichte toepassingsvoorbeelden en knowhow van onze deskundigen. Wanneer nodig, ontwikkelen wij ook klantspecifieke oplossingen of zelfs nieuwe technologieën. Wij staan wereldwijd voor u klaar, ook bij u in de buurt.

Servicediensten en contactpersonen
Montage en bekabeling van een laadpaal

Door een uniform, modulair productdesign en de Push-in- en Push-X-aansluittechnieken zonder gereedschap, installeert en bekabelt u de componenten in de laadpaal snel, comfortabel en ruimtebesparend. Een speciale wanddoorvoer zorgt voor de eenvoudige montage van de HPC-laadkabel. Met onderhoudsvriendelijke, vervangbare productcomponenten bespaart u tijd en kosten bij servicebeurten.

Elektrische auto wordt geladen met High Power Charging

Als pioniers in de snellaadtechniek ontwikkelen wij toekomstgerichte technologieën, zoals High Power Charging (HPC), wat resulteert in korte laadtijden, geschikt voor de dagelijkse praktijk. Betrouwbare laadconnectorsystemen en laadcontrollers evenals krachtige voedingen, beveiligingsmodulen en Cyber Security-producten waarborgen een betrouwbaar, rendabel bedrijf van uw laadinfrastructuur, dag en nacht.

Laadparkmanagement centraal geregeld

Integreer uw laadpalen in netwerken met behulp van communicatieve producten, open standaard protocollen en erkende interfaces, zoals Modbus/TCP, REST, MQTT of OCPP (Open Charge Point Protocol). Realiseer een comfortabele besturing en een transparante monitoring van uw laadpark, inclusief belastingsmanagement en een naadloze aansluiting op gebouwenbeheer- en backend-systemen. Met toestands- en gebruiksgegevens van de laadconnector kunnen bovendien onderhoudsbeurten preventief en slijtagegericht worden gepland.

Parkeergarage met talrijke laadpunten

Afhankelijk van het aantal, het laadvermogen en de functionaliteit van uw laadpunten, kiest u uit ons schaalbare productenprogramma de passende productcombinatie. Dankzij modulaire laadcontrollers en vermogenselektronica, verschillende softwarelicenties en over-the-air-updates, bent u optimaal voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en uitbreidingen van uw laadpark.

De zuiver elektrische mobiliteit is een sleutelfactor op weg naar de All Electric Society. Van een comfortabel en CO₂-neutraal laadproces wordt niet alleen een snel laadnetwerk voor elektrische voertuigen verwacht, maar ook de koppeling met overige sectoren. Met onze krachtige en intelligente CHARX-producten stomen wij u klaar voor de elektromobiliteit van de toekomst – duurzaam, netwerkgekoppeld en praktijkgericht.

Ulrich Aschenbroich, Senior Director Division Charging Infrastructure, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Ulrich Aschenbroich

Ontdek ons uitgebreide programma Onze producten bestrijken alle functionele gebieden van moderne laadpalen

Interactieve beeldkaart: Productenprogramma laadtechniek
Besturen en bewaken
Hoe kan ik het laadproces optimaal regelen en bewaken?
Naar de producten
Laden
Hoe laad ik voertuigen absoluut veilig en zo snel en voorzichtig mogelijk?
Naar de producten
Voeden en beveiligen
Hoe voorzie ik mijn laadpaal betrouwbaar van energie en hoe beveilig ik deze tegen uitval?
Naar de producten
Netwerkkoppeling en communicatie
Hoe koppel ik mijn laadpaal met de verschillende spelers in een netwerk?
Naar de producten
Installeren en markeren
Hoe optimaliseer ik de montagestappen voor mijn laadpaal en zorg ik voor orde en overzicht?
Naar de producten
Aansluiten
Hoe sluit ik alle componenten van mijn laadpaal efficiënt op elkaar aan?
Naar de producten
Producten van de functie-eenheid Laden

Laden

Onze productaanbevelingen voor het veilig, snel en gemakkelijk opladen van elektrische voertuigen in alle dagelijkse situaties:

Producten van de functionele eenheid Besturen en Bewaken

Besturen en bewaken

Onze productaanbevelingen voor een optimale besturing van het laadproces en bewaking van elektrische parameters voor veiligheids- en factureringsdoeleinden:

Producten van de functionele eenheid Netwerkkoppeling en Communicatie

Netwerkkoppeling en communicatie

Onze productaanbevelingen voor betrouwbare en veilige communicatie van uw laadpalen met gebruikers, exploitanten en backend-aanbieders:

Producten van de functionele eenheid Voeding en Beveiliging

Voeden en beveiligen

Onze productaanbeveling om uw laadpalen te beschermen tegen uitval en te zorgen voor een betrouwbare energievoorziening van de 12 V- en 24 V-componenten:

Producten van de functionele eenheid Installeren en Markeren

Installeren en markeren

Onze productaanbevelingen voor de optimalisatie van uw montagestappen evenals voor meer orde en overzicht in de laadpaal:

Referenties Ontdek hoe we samen met klanten en partners de verandering in de mobiliteit stimuleren

Alpitronic: innovatieve snellaadinfrastructuur voor de mobiliteit van morgen
Het Italiaanse bedrijf Alpitronic behoort tot de toonaangevende leveranciers van DC-snellaadoplossingen en bepaalt met zijn Hypercharger-serie maatstaven op het gebied van prestaties, efficiëntie en flexibiliteit. In de HYC 400-laadpaal en het flexibele, gedecentraliseerde HYC 1000-laadsysteem worden onze vloeistofgekoelde CCS- en MCS-laadkabels gebruikt. Dankzij de innovatieve koeltechnologie kunnen ze ultrasnel en veilig opladen met tot en met 1000 kW.
SBOW: ultrasnel opladen – overal, altijd
SBOW iFlex biedt een mobiele en autonome oplossing voor het opzetten van de laadinfrastructuur op elke locatie, ook zonder netaansluiting. Dankzij CCS-laadkabels, CCS-inlets, vermogenselektronica en besturing- en relaistechniek van Phoenix Contact is ultrasnel laden tot en met 240 kW mogelijk. Onze accupoolconnectoren garanderen een betrouwbare energieoverdracht naar de geïntegreerde batterijopslag.
LichtBlick: mobiel CCS-laden voor bedrijfsvoertuigen en bouwmachines
Met de LichtBlick FlexiCharger Pro biedt het Duitse bedrijf LichtBlick een mobiele laadoplossing voor veeleisende toepassingsgebieden, zoals de bouw, logistiek en industrie. Tot en met 150 kW laadvermogen, later ook 500 kW, een modulair ontwerp en eenvoudig onderhoud zorgen voor maximale beschikbaarheid. Phoenix Contact levert CCS-laadkabels, vermogenselektronica, laadcontrollers, overspanningsbeveiliging evenals aansluittechniek – voor een bijzonder hoge betrouwbaarheid en flexibiliteit.
RZB ENERGY laadtechnologie
Het bedrijf RZB ENERGY uit Bamberg in Beieren combineert verlichtingsoplossingen met moderne laadtechnologie. De modulaire producten bestaan uit een standpijp, laadcontainer en armatuurkop of afdekplaat. Vaak worden meerdere laadpalen gecombineerd gebruikt. Een client-server-combinatie conform ijkrecht met maximaal twaalf laadpunten bespaart kosten. Daarbij worden AC-laadcontrollers en AC-outlets van Phoenix Contact gebruikt.
Laadinfrastructuur-oplossing van PLUON
De laadinfrastructuur-oplossing van PLUON is een aanpasbaar systeem voor duurzame mobiliteit - individueel ontworpen en ecologisch en lokaal geproduceerd. Het gepatenteerde modulaire systeem zorgt voor een lange levensduur dankzij uitwisselbare componenten. Uitgerust met AC-laadcontrollers, energiemeters, RFID-lezers en andere componenten van Phoenix Contact combineert PLUON technologie, design en duurzaamheid.
Grootste PV-laadpark in Noord-Duitsland van Pramux en rederij Frisia
Het grootste PV-laadpark in Noord-Duitsland, gebouwd door Pramux en geëxploiteerd door de rederij Frisia, laadt de elektrische voertuigen van vakantiegangers op de Noordzee-eilanden op terwijl ze weg zijn. Phoenix Contact gebruikt intelligent laadmanagement om ervoor te zorgen dat de voertuigen bij terugkomst weer opgeladen zijn met duurzaam opgewekte PV-stroom. Daarvoor communiceren de AC-laadcontrollers met de bovengeschikte besturing van het laadpark, en het factureringssysteem.
e-RS E-Mobility-laadoplossingen
e-RS is een Belgische aanbieder van complete E-Mobility-laadoplossingen. Het doel van het bedrijf is om een geïntegreerde, centraal aangestuurde oplossing voor laadparken te bieden. In het hier getoonde project werden 120 laadpunten geïnstalleerd, die kunnen worden uitgebreid tot 800 laadpunten. Er worden centrale schakelkasten met AC-laadcontrollers, schakelmodulen en energiemeters van Phoenix Contact gebruikt, die een efficiënte besturing en bewaking mogelijk maken.
hesotec electrify – duurzame design-laadpalen van roestvaststaal
Het Duitse familiebedrijf hesotec electrify legt niet alleen de nadruk op kwaliteit en design, maar ook op duurzaamheid. Met zijn tijdloze design-laadpalen van roestvaststaal biedt het bedrijf recyclebare AC-laadoplossingen voor hoge eisen – zowel visueel als technisch. Passend daarbij worden onze meerdere keren bekroonde design-laadkabels CHARX connect comfort evenals onze outlets CHARX connect modular gebruikt.
GP Joule – laadpark met intelligent belastingsmanagement
Laadpark met intelligent belastingsmanagement: het Duitse bedrijf GP Joule is specialist voor hernieuwbare energieën en heeft het laadpark van het eigen bedrijf uitgerust met een belastings- en energiemanagementsysteem. Het doel: het eigen wagenpark, bestaande uit 28 e-auto's, laden met optimaal gebruik van de zelf opgewekte biogas- en zonne-energie. Een centrale schakelkast, voorzien van de AC-laadcontrollers, energiemeters en de software van Phoenix Contact, regelt de volledige besturing.
Evtec – thuislader voor bidirectioneel laden
DC-thuisladers voor bidirectioneel laden: het Zwitserse bedrijf Evtec richt zich met zijn nieuwe laadpalen op bidirectioneel laden. Hierdoor kan het elektrische voertuig worden opgeladen met zelf opgewekte zonne-energie en 's nachts de elektriciteit terugleveren aan het gebouw. Daarbij worden onze CCS-laadkabels CHARX connect compact gebruikt, die speciaal zijn ontwikkeld voor DC-laden thuis met lagere laadvermogens tot 80 kW.
Ingeteam – Het grootste HPC-laadpark in Zuid-Europa
Ingeteam is kartrekker op het gebied van elektromobiliteit – en niet alleen in Spanje, waar het bedrijf zich al twaalf jaar inzet voor een geëlektrificeerde toekomst. Op een verkeersknooppunt in Zuid-Spanje vormen de snelladers van Ingeteam het grootste HPC-laadpark in Zuid-Europa. Met een totaal nominaal vermogen van 4 MW kan een voertuig in ca. vijf minuten worden opgeladen. Het bedrijf gebruikt daarbij de HPC-laadkabel CHARX connect professional van Phoenix Contact.
FastCharge – High Power Charging-laadconnector
Onderzoeksproject maakt razendsnel laden mogelijk: samen met BMW, Porsche, Siemens en Allego hebben wij in het kader van het onderzoeksproject FastCharge de wereldwijd eerste HPC-laadpaal met een laadvermogen van 450 kW ontwikkeld, gerealiseerd en geopend. Om de brede acceptatie van elektromobiliteit te bevorderen, toonde het project aan dat razendsnel laden in de praktijk werkt. Daarvoor leverden wij onze vloeistofgekoelde HPC-laadkabels CHARX connect professional alsmede de besturingstechniek.
E-GAP – de eerste mobiele on-demand-snellaaddienst
De eerste mobiele on-demand-snellaaddienst: met als missie groene energie voor iedereen en overal beschikbaar te stellen, is het Italiaanse bedrijf E-GAP vertegenwoordigd in verschillende grote Europese steden en voorziet eigenaren van e-auto's van de via een app aangevraagde hoeveelheid energie. Het modulaire laadsysteem in de E-GAP-vans bevat alles voor het AC- en DC-laden van elektrische voertuigen t/m 80 kW en is uitgerust met laadtechniek, energiemeters en aansluittechniek van Phoenix Contact.

Met CHARX kunnen onze laadoplossingen flexibel in verschillende omgevingen in laadparken worden toegepast. Daarmee bieden wij ons groeiende klantenbestand een complete oplossing van analyse, planning en implementatie tot en met exploitatie aan.

Jonas Elbroend en Piet Gömpel, Productontwikkelaars, GP Joule GmbH
Jonas Elbroend en Piet Gömpel van GP Joule

Van de thuislader tot en met het snellaadpark Met ons schaalbare assortiment is elke laadoplossing mogelijk

Interactieve beeldkaart: Typische toepassingsgebieden voor de laadinfrastructuur
Bedrijf
Laadmogelijkheden voor medewerkers, gasten en het wagenpark vereisen belastingsmanagement en worden vaak geïntegreerd in het gebouwenbeheer- en energiemanagementsysteem. Typische laadvermogens zijn hier 22 kW AC en 150 kW DC. De bediening vindt meestal plaats op een centrale terminal met gebruikersautorisatie. Optioneel kunnen facturering van laadprocessen en onderhoud op afstand van de laadpalen worden geïmplementeerd.
Steden en gemeentes
Een uitgebreid laadnetwerk in stedelijke gebieden vermindert de emissies en verbetert zo de levenskwaliteit. Typische laadvermogens zijn hier 22 kW AC en 150 kW DC. Gebruikersautorisatie, facturering van laadprocessen en onderhoud op afstand van de laadpunten zijn vereist. Optioneel kunnen voor bediening een Touch-Panel of knoppen in de laadpalen worden geïntegreerd.
Hotels, winkels en restaurants
Laadfaciliteiten bieden gasten toegevoegde waarde en bevorderen de klantenbinding, vooral wanneer het laden gratis wordt aangeboden. Vanwege de langere verblijfsduur wordt er meestal geladen met 11 of 22 kW AC. Voor klanten met haast kan optioneel DC-laden met bijv. 50 kW worden aangeboden. Bij meerdere laadpunten is belastingsmanagement nodig. Verschillende opties voor facturering en onderhoud op afstand evenals integratie in het gebouwenbeheersysteem maken de laadoplossing compleet.
Huurwoningen
Laadpalen voor huurders bieden meestal 11 kW AC. Om de huisaansluiting niet te overbelasten, wordt bij meerdere laadpalen energiemanagement gebruikt. Directe facturering van individuele laadprocessen is niet nodig, als de verbruikte stroom wordt afgelezen op afzonderlijke energiemeters en wordt vergoed via de jaarlijkse energierekening. Om elektriciteitsdiefstal te voorkomen, is toegangsbeperking of gebruikersautorisatie echter zinvol.
Koopwoningen
Thuisladers voor garages en carports laden meestal op met 11 kW AC. DC-thuisladers met 22 kW, die de gelijkstroom van een PV-installatie met slechts minimale conversieverliezen kunnen gebruiken, zijn echter ook in trek. Optioneel kan de thuislader worden geïntegreerd in een smart home-systeem waarop ook de PV-installatie en de energiebuffer zijn aangesloten. Dit maakt intelligent, PV-geoptimaliseerd laden mogelijk.
Parkeerterreinen en parkeergarages
Hier zijn tal van laadpunten in een kleine ruimte en een bedieningsterminal voor gebruikersautorisatie. Laden gebeurt meestal met 11 tot 22 kW AC en optioneel met DC. Functies, zoals dynamisch belastingsmanagement, nauwkeurige facturering van laadprocessen en de mogelijkheid van onderhoud op afstand in geval van storingen, zijn essentieel voor een soepel bedrijf. De integratie in een energiemanagementsysteem, wanneer er andere verbruikers in het gebouw zijn of een PV-installatie op het dak staat, is echter ook zinvol.
Wagenparken
Bij het snelladen van personenvervoers-, transport- en bedrijfsvoertuigen ligt de nadruk op economische efficiëntie en dus op het gebruik en de korte cyclustijden van de voertuigen. Dit vereist korte laadtijden en hoge laadvermogens van meestal 22 kW AC en 400 kW DC. Gebruikersautorisatie, belastingsmanagement, onderhoud op afstand en gebouwintegratie zijn nodig voor een veilig, betrouwbaar en slim bedrijf.
Snellaadparken, tankstations en wegrestaurants
Deze openbare laadpalen bevinden zich meestal langs snelwegen en grote verkeersknooppunten en bieden High Power Charging (HPC) met tot en met 400 kW DC om na een paar minuten opladen snel weer verder te kunnen rijden. Elke laadpaal heeft zijn eigen scherm voor gemakkelijke bediening. Autorisatie en facturering vinden plaats via app, laadkaart of creditcard. Dynamisch belastingsmanagement en diagnose op afstand zijn essentieel voor een veilige en betrouwbare 24/7-werking.
Adviesgesprek over producten voor de elektromobiliteit

Eersteklas ondersteuning tegen eerlijke prijzen Professioneel advies en ondersteuning bij de engineering

Van First tot Third Level-ondersteuning krijgt u als klant een persoonlijke en snelle ondersteuning van getrainde experts van ons bedrijf:

  • Beschikbaarstelling van kant-en-klare blauwdrukken van typische laadpalen
  • Advies over Bill of Material (BOM), bekabelingsschema en documentatie
  • Ondersteuning bij de configuratie en programmering van de laadcontrollers
  • Ondersteuning bij de ijkrechtcertificering van uw laadoplossing
  • Ondersteuning bij de koppeling met backend- en energiemanagementsystemen
  • Fabricage van laadconnectoren en outlets met uw eigen logo – voor een consistente branding van uw laadpalen
  • Voorbereiding van de laadkabel volgens uw wensen – gestript, geconfectioneerd of verkrompen
  • Indien nodig ook ontwikkeling van klantspecifieke toepassingen of nieuwe technologieën

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Ik geef u graag advies over uw laadinfrastructuurproject.
Vestiging van Phoenix Contact E-Mobility in Schieder-Schwalenberg, Noordrijn-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Uw sterke en betrouwbare partner

Sinds de oprichting in 2013 is Phoenix Contact E-Mobility binnen de Phoenix Contact-groep de specialist voor E-Mobility-laadtechniek. Met meer dan 800 werknemers wereldwijd en 25 productielijnen van 33.200 m² biedt het bedrijf meer dan 500 producten voor het opzetten van een laadinfrastructuur in een netwerk en voor de elektrificatie van allerlei soorten voertuigen. Met de IATF-certificering voldoet het bedrijf aan de hoge eisen van de automobielindustrie.

Elektromobiliteitsnetwerk CharIN logo

Het tempo bepalen voor normen en standaarden We zijn een van de oprichters van CharIN

Naast toonaangevende automobielfabrikanten en TÜV Süd zijn wij sinds 2015 een van de oprichters van het Charging Interface Initiative (CharIN). De organisatie is met meer dan 300 leden de wereldwijd toonaangevende organisatie die zich inzet voor geharmoniseerde laadnormen, zoals het Combined Charging System (CCS), de North American Charging Standard (NACS) en het Megawatt Charging System (MCS).