Werktreinen voor onderhoudswerkzaamheden van energie voorzien Onderhoudsliften moeten stabiel van stroom worden voorzien. Wij bieden u een modulair systeem voor onderbrekingsvrije voeding. De UPS heeft een onderhoudsvrije batterijopslag met een lange levensduur en is schok- en trillingsbestendig conform EN 50155/EN 61373.

Onderhoud van spoorbanen

Werktreinen voor onderhoudswerkzaamheden van energie voorzien

Toepassing

De energievoorziening van apparaten en machines op werktreinen wordt gewoonlijk gerealiseerd via draaistroomgeneratoren. Voor bepaalde verbruikers zoals bijv. besturingen of de noodverlichting kan een onderbrekingsvrije voeding noodzakelijk zijn.

Oplossing

Onderbrekingsvrije voeding voor railvoertuigen

Modulair systeem voor de energievoorziening van werktreinen

Phoenix Contact heeft daarvoor een oplossing die bestaat uit een modulair systeem:

  • Heavy-duty connectoren fungeren als robuuste interface.
  • Een voeding zet de draaistroom in 24 V DC om.
  • Daarachter is een onderbrekingsvrije voeding met een lithium-ion-accu geschakeld als energiebuffer of als alternatief een onderhoudsvrije buffercondensator met hoog prestatievermogen.
  • Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars beschermen de afzonderlijke belastingscircuits tegen overbelasting en kortsluiting. Door selectief uitschakelen van defecte paden wordt de voedingsspanning voor parallelle verbruikers beveiligd. Via een reset-ingang kunnen getriggerde beveiligingsschakelaars ook op afstand worden teruggezet.
  • Door middel van meldcontacten kan de machinist de componenten uitstekend monitoren.
  • Markeringsplaatjes van roestvast staal maken het modulaire systeem compleet.

De modules zijn onderworpen aan een schok- en trillingstest conform EN 50155/EN 61373. Aan de eisen voor brandveiligheid conform EN 45545-2 voldoen de apparaten al zelf of ze worden, zoals bijv. bij de energiebuffers, gewaarborgd via een speciale behuizing voor de brandbelastingisolatie.

Phoenix Contact hoofdkantoor