Snel, ongecompliceerd markeren bij het treinonderhoud Wanneer u een railvoertuig onderhoudt, kunt u onze mobiele printers gebruiken om ter plaatse, direct vervangende etiketten aan te brengen. De markeer-app kan gemakkelijk worden bediend. Onze bijpassende crimpslang is gecertificeerd volgens EN 45545-2 en kan eenvoudig evenals permanent worden gecodeerd.
Snel, ongecompliceerd markeren bij het treinonderhoud
Toepassing
Bij het onderhoud van treinen kan het nodig zijn om markeringen te vernieuwen of aan te vullen. Dat kan doorgaans niet op voorhand gepland en niet door het printen van de ontbrekende benamingen worden voorbereid. Om een adequate vervanging voor de markeringen te maken, zou het onderhoudspersoneel heel veel heen en weer moeten lopen naar de locatie van de stationaire markeringsapparatuur.
Oplossing
Mobiele printsystemen voor het gebruik bij railvoertuigonderhoud
Voor dergelijke taken is het professionele, mobiele printsysteem THERMOMARK GO uitstekend geschikt. Het onderhoudspersoneel gebruikt een mobiel eindapparaat en voert de ontbrekende codering in de markeringsapp van Phoenix Contact in. Na een korte visuele afstemming wordt de printorder draadloos naar de THERMOMARK GO verzonden en direct op een crimpslang conform EN 45545-2 geprint. Zo is de bedrijfsmiddelmarkering weer compleet en het onderhoud tijdsbesparend uitgevoerd.
Markering en gereedschap voor railvoertuigen
Meer informatie over geschikte producten: