Filtratie-oplossingen van Hengst zorgen ervoor dat motoren schoon en efficiënt werken

Beschikbaarheid van transportbanden verhogen In de machinebouw worden transportbanden met CONTACTRON-hybride motorstarters slim geschakeld en gebruikt

Voor de aandrijving van de transportbanden in de montage-installaties van Hengst SE & Co. KG worden hybride motorstarters van Phoenix Contact gebruikt. Hengst heeft vanwege de robuuste bouwvorm, eenvoudige bekabeling en bediening alsmede de tien keer langere gebruikslevensduur gekozen voor de hybride motorstarters. Dat verhoogt de beschikbaarheid van de installatie.

Productiehal van filtratie- en fluidmanagement-systemen bij Hengst SE & Co. KG

Hengst SE & Co. KG

Hengst SE & Co. KG ontwikkelt en produceert filtratie-oplossingen en filters waarmee een schonere en efficiëntere werking van motoren in personenauto's, bedrijfsvoertuigen en schepen wordt behaald. De filtersystemen zorgen ervoor dat motoren en machines schoner en efficiënter werken.
Het bedrijf Hengst SE & Co. KG in Münster, Duitsland, is in familiebezit en is in 1958 opgericht. Op verschillende locaties wereldwijd heeft de onderneming circa 3000 medewerkers in dienst.

Hybride motorstarter in de schakelkast van een montage-installatie van Hengst SE & Co. KG

Hybride motorstarter in de montage-installatie van Hengst SE & Co. KG

De producten van Hengst hebben een hoge productiediepte. Hierdoor is het bedrijf minder afhankelijk van externe leveranciers, is het uiterst flexibel en levert het maximale kwaliteit. De productie-installaties, inclusief software en elektraconstructie, zijn helemaal door het bedrijf zelf ontwikkeld, geconstrueerd en opgebouwd. Zo is gegarandeerd dat de installaties tegemoetkomen aan de specifieke eisen, een hoge beschikbaarheid bieden en het onderhoud optimaal op de eigen behoefte is afgestemd.

Er wordt veel waarde gehecht aan de kwaliteit van de onderdelen die in de installaties zijn toegepast, een eenvoudige bediening en een lange levensduur van de componenten. Tegen deze achtergrond gebruikt Hengst hybride motorstarters uit de CONTACTRON-productfamilie van Phoenix Contact voor de werking van de transportbanden in de hoogwaardige productie-installaties.

De robuuste bouwvorm en de eenvoudige bekabeling en bediening waren de criteria waardoor wij gekozen hebben voor CONTACTRON.

Alfons Lehmbrock, Projectingenieur van de machinebouw van het bedrijf
Foto van Alfons Lehmbrock, Projectingenieur van de machinebouw van Hengst SE & Co. KG
Hybride motorstarters CONTACTRON

Langere onderhoudscycli dankzij hybride motorstarters

De tien keer langere gebruikslevensduur van de CONTACTRON-hybride motorstarters is ook een groot voordeel gebleken voor Hengst, omdat het bedrijf met hoge schakelfrequenties werkt. De onderhoudscycli zijn aanzienlijk verlengd en de beschikbaarheid van de installatie is toegenomen. De hybride motorstarters die geschikt zijn voor motortypen met een vermogen tot circa 3 kW, kunnen behalve voor de transportbanden ook worden toegepast in kleine goederenliften.

Contact
Verschillende CONTACTRON-hybride motorstarters op de montagerail
Phoenix Contact CONTACTRON pro YouTube

Ontdek al onze hybride motorstarters Driefasige asynchroon-motoren schakelen, reserveren en beschermen

Wilt u graag weten hoe u uw driefasige asynchroon-motoren van 50 W tot 3 kW kunt schakelen, reserveren of beschermen? Neem dan contact met ons op of bekijk hier onze slimme schakelmodulen.