Intelligent milieubeheer Met Smart Environmental IoT kunt u de milieugegevens en toestanden van uw installaties bewaken, analyseren en optimaliseren.

Boom met digitale lijnen voor intelligent milieubeheer

Uitdaging


Groene bladeren in de natuur

De toestand van het milieu en de natuur kennen

Duurzaam milieubeheer wordt steeds belangrijker in steden en gemeenten om actuele problemen zoals klimaatverandering met uitdagende weersomstandigheden of vervuiling door fijn stof proactief aan te pakken. Maatregelen, zoals een efficiënt beheer van parken en groene ruimten of een doelgerichte drainage van overloopgebieden, zijn belangrijk voor de bescherming van het milieu en de verbetering van de levenskwaliteit.

Sensoren kunnen worden gebruikt om gegevens over omgevingsfactoren, zoals luchtkwaliteit, temperatuur, vochtigheid en lawaai, te verzamelen en te controleren. Realtime gegevens worden gebruikt om milieuproblemen te identificeren, geschikte maatregelen af te leiden en deze te implementeren.

De oplossing


Softwarescherm Milieubewaking

Environmental IoT

Phoenix Contact heeft een systeem ontwikkeld voor intelligente milieubewaking voor meer gegevenstransparantie in milieukwesties. Smart Environmental IoT maakt gebruik van geschikte sensortechnologie om milieugegevens te registreren, die vervolgens via een communicatienetwerk worden doorgestuurd naar stedelijke dataplatformen.

Alle soorten sensoren met verschillende interfaces kunnen worden gekoppeld met het Environmental IoT-systeem. Onze besturingen, gebaseerd op het open PLCnext Technology-ecosysteem, kunnen de sensoren controleren en meetfouten detecteren.

De gevisualiseerde milieu-informatie biedt stads- en landschapsplanners belangrijke hulpmiddelen bij het nemen van beslissingen en vormt de gegevensbasis voor waarschuwingen voor zwaar weer. De kosten voor diensten en processen worden ook aanzienlijk verlaagd door op behoeften gebaseerde maatregelen te nemen.

Toepassingen voor milieubewaking

Groen park
Uitzicht op een meer
Overstroomd stedelijk gebied
Groen park

De groene steden van morgen onderscheiden zich door levendige groene ruimten en een aangenaam klimaat. Met slimme besproeiingsoplossingen worden alle planten, bomen en grassen besproeid zoals nodig is, terwijl de natuurlijke hulpbronnen worden ontzien.

De intelligente besproeiingsbesturing maakt gebruik van actuele sensorgegevens over bodemvocht, bodemtemperatuur en geleidbaarheid. Naast lokale milieugegevens worden ook weersvoorspellingsgegevens en historische gegevens meegenomen in de berekeningen. De gegevens maken de best mogelijke voorspellende besproeiing van groene ruimten mogelijk, evenals verdere besparingen op waterverbruik en personeelskosten.

Het gebruik van LoRaWAN en cloudservices biedt u een hoge beschikbaarheid en transparantie van gegevens en een eenvoudige integratie in uw netwerk.

Meer over bodemvochtsensoren
Uitzicht op een meer

Het verbeteren van de waterkwaliteit is een essentiële verantwoordelijkheid voor het milieu. Regelmatige controle en beoordeling van de waterkwaliteit is noodzakelijk, vooral tijdens warme periodes van het jaar, wanneer er een verhoogd risico van algengroei is. Belangrijke indicatoren voor het bewaken van de waterkwaliteit leveren sensorgegevens door troebelheid en zuurstofgehalte te meten.

Onze Environmental IoT-oplossing bewaakt deze milieugegevens in realtime. Naast het activeren van een alarm als een drempelwaarde wordt overschreden, kan het systeem ook automatiseringsprocessen starten, zoals het kunstmatig beluchten van het water.

Overstroomd stedelijk gebied

Plaatselijke zware regenval veroorzaakt wereldwijd ernstige schade door overstromingen. Voorspellingen en vroegtijdige waarschuwingen voor overstromingen zijn van vitaal belang om tijdig beschermende maatregelen te kunnen nemen.

De Environmental Monitoring Service die beschikbaar is op ons IoT-platform integreert verschillende sensorgegevens via LoRaWAN. Naast de visualisatie van regenintensiteit of waterniveaus kunnen de gegevens worden gebruikt voor een waarschuwingssysteem voor overstromingen.

Uw voordelen

  • Doeltreffende maatregelen afleiden voor de duurzame bescherming van het milieu
  • In een vroeg stadium op gevaarlijke situaties, zoals stormen of overstromingen, reageren
  • Bewustmaking van milieuproblemen door transparante milieukennis
  • Kosten voor diensten en processen verlagen door een op de behoeften gebaseerde optimalisatie

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Ik ondersteun u graag op uw weg naar de smart city.

Intelligent milieubeheer met de Smart City Box

Met de Smart City Box kunt u de gegevens van de plaats eenvoudig met elkaar verbinden – van de sensor tot het besturingssysteem. Transparante gegevens helpen om gerichte optimaliseringsmaatregelen af te leiden voor efficiënte en duurzame leefomgevingen. De universeel inzetbare box wordt gewoon gekoppeld met uw bestaande infrastructuur.

Alle toepassingen zijn gebaseerd op realtime registratie van sensorgegevens en een draadloze gegevensoverdracht. Dankzij de open systeemarchitectuur kan de box gemakkelijk worden geïntegreerd in zowel gemeentelijke datacenters als in vele andere IoT-platformen.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.