Energiebeheersysteem MINT Versnel de energietransitie met een geïntegreerd energiebeheersysteem. Verbind op efficiënte wijze uw hernieuwbare energie-opwekkers, opslag en energieverbruikers in uw bedrijf. Met ons energiebeheersysteem MINT kunt u met behulp van AI uw energieverbruik optimaliseren, energiekosten verlagen en uw eigenverbruik van de door u opgewekte energie verhogen. Zo verkleint u uw ecologische voetafdruk.
De uitdaging
De energietransitie is onvermijdelijk en is complex. Deze vereist hoge investeringen in bijv. hernieuwbare energieopwekking door PV-installaties en de aanleg van een laadinfrastructuur. Tegelijkertijd staat u voor de uitdaging om de kosten te verlagen door middel van duurzame oplossingen, zoals elektromobiliteit. Grote energieverbruikers, zoals een vloot elektrische voertuigen, hebben een grote vraag naar elektriciteit die de beperkte infrastructuur zelden kan dekken. Om knelpunten in uw energie-infrastructuur en het lokale elektriciteitsnet te vermijden, de CO2-uitstoot te verminderen en kosten te besparen, moet u de energie-efficiëntie verhogen. Een geoptimaliseerde besturing van bestaande en nieuwe verbruikers kan dit garanderen.
Oplossing
Onze oplossing voor uw duurzame energiebeheersysteem is een zelflerend systeem. Dit energiebeheersysteem verbindt de energieopwekkers en -verbruikers met elkaar en stemt ze op elkaar af. Onze oplossing is gebaseerd op onze PLCnext Technology en maakt een snelle integratie in bestaande systemen mogelijk. Ook is het aansluiten van nieuwe installaties, zoals PV-installaties, laadpalen en accuopslag, mogelijk, ongeacht de fabrikant. De communicatie met verschillende installaties, zoals energiemeetmodulen, laadcontrollers en stroomopwekkers, kan afzonderlijk worden aangepast. Met een optioneel dashboard kunnen trends worden bijgehouden en kan de actuele status van uw energie-infrastructuur worden bekeken en geanalyseerd. De optimalisatie van stuurbare en niet-stuurbare verbruikers door het gebruik van AI maakt een efficiënte verdeling van de energie op basis van netbelasting, zonnestraling en prijs mogelijk. Het systeem zoekt voortdurend naar een evenwicht tussen de geleverde en opgewekte energie en de verbruikers, met of zonder ingestelde prioriteiten.
Pas uw systeem aan uw behoeften aan: het hart van onze oplossing is een PLCnext Control. De lokale besturing voor energiebeheer kan op elk moment worden uitgebreid met behulp van een AI-dienst, een app en andere cloudservices. Dit omvat ook het automatisch aanmaken van rapportagefuncties.
Intelligente besturing van alle energiestromen
De lokale PLCnext Control verbindt, beheert en bewaakt de energieopwekkers en -verbruikers in realtime. PV-installaties, laadpalen, accuopslag of elektriciteit uit het elektriciteitsnet integreren en coördineren. Deze standalone oplossing zorgt al onafhankelijk voor energie-efficiëntie, omdat de energiestromen geoptimaliseerd op elkaar afgestemd worden.
AI-optimalisatie voor kostenefficiëntie en milieuvriendelijkheid
Om het maximale uit het energiebeheer te halen, wordt het systeem uitgebreid met kunstmatige intelligentie. Na verloop van tijd leert ons energie- en belastingsbeheer de algemene verbruikspatronen kennen. Op basis van verschillende gegevens, zoals energieprijzen, zonnestraling of gebruikersspecificaties, werkt de AI een gebalanceerd belastingsbeheer uit en zorgt voor een steeds grotere efficiëntie.
100% maatwerkoplossing naar wens
Ons energiebeheersysteem MINT kan nu al rekening houden met PV-installaties, laadpalen, accuopslag en uw contractueel overeengekomen piekbelasting. Wil u verdere installaties in het bedrijf aansluiten of een speciaal gebouwbeheersysteem met individuele visualisatie hebben? Wij zorgen voor uw wensen.
Handig overzicht van het laadproces via de app
Met de optionele koppeling van de mobiele MyCapacity-app van Cegeka creëert u extra gemak voor uw gebruikers en maakt u tegelijkertijd verdere optimalisaties mogelijk. De gewenste vertrektijd en de laadcapaciteit van het e-voertuig kunnen worden ingesteld en de status van het laadproces kan op elk moment worden bekeken. De ideale laadcurves worden op basis van deze gegevens door het energiebeheersysteem continu berekend.
Uw voordelen
- Lagere energiekosten en geoptimaliseerde belastingverdeling via intelligente besturing van alle energiestromen
- Snelle integratie van lokale, hernieuwbare energie-installaties in bestaande en nieuwe infrastructuren dankzij een open ecosysteem
- Vermijden van buitensporige verbruikspieken en optimaal gebruik van zelf opgewekte zonne-energie door het gebruik van PLCnext Control
- Maximale flexibiliteit dankzij een fabrikantonafhankelijke koppeling van laadinfrastructuren