Aansluitklemmen voor de signaaltechniek

Aansluitklemmen voor de signaaltechniek

Voor de veelzijdige toepassingen in de signaaltechniek biedt Phoenix Contact een uitgebreid productenprogramma aan elektrische aansluittechniek voor binnen- en buitenruimten. Aansluitklemmen in het doorsnedebereik van 0,14 tot 300 mm² uit het CLIPLINE complete programma, bestaand uit verschillende aansluittechnologieën, zoals schroef, veer, bout en snijklemtechniek, zorgen voor een betrouwbare verbinding. In de spoorweginfrastructuur worden in toenemende mate aansluittechnieken gebruikt, die gebaseerd zijn op de veertechnologie, zoals de directe insteekveerdruktechniek push-in. Deze techniek combineert alle voordelen van de veerdruktechniek met elkaar en biedt een enorm kostenbesparingspotentieel door een aanzienlijk snellere aansluiting van de kabels.

Installaties in de spoorweginfrastructuur hebben een uiterst lange gebruikslevensduur met levenscycli van meerdere decennia. De gebruikte aansluittechniek moet overeenkomstig uitvalveilig en onderhoudsvrij zijn en daarbij tegemoetkomen aan de gangbare normen. Daarom voldoen aansluitklemmen van Phoenix Contact o. a. aan de hoge eisen van EN 50125-3 voor schokken en trillingen.

Het productenprogramma van de CLIPLINE complete biedt naast een grote keuze aan aansluitklemmen een compleet afgerond toebehorenprogramma. Het bestaat o. a. uit test- en serviceconnectoren, bruggen en schermklemmen.

Messcheidingsklemmen voor de spoorweginfrastructuur

Messcheidingsklemmen voor de spoorweginfrastructuur

Messcheidingsklemmen worden voor verschillende taken toegepast. Deze bieden een comfortabele scheiding van stroomcircuits door hendelscheidingsmes, scheidingssteker of draaicontact. Onze messcheidingsklemmen beschikken over hoogwaardige scheidingsplaatsen en een compacte bouwvorm die alle lucht- en kruipwegen omvat. Ze zijn eenvoudig in gebruik: het scheidingsmes wordt met een standaard schroevendraaier bediend en met het S-MT-schakelslot is de scheidingsplaats tegen onopzettelijk sluiten beschermd. Testen kan aan beide zijden van de scheidingsplaats worden uitgevoerd en is absoluut veilig, omdat door de PT-bedieningsknop die niet onder spanning staat, de vingeraanraakveiligheid tot 1000 V is gewaarborgd.

Rangeerblokken voor de spoorweginfrastructuur

Rangeerblokken voor het rangeren van signalen

De rangeerblokken PTMC maken een hoge pakkingsdichtheid mogelijk bij het rangeren van signalen in de spoorweginfrastructuur. De modulaire bouwvorm maakt een variabele, tot op het aantal polen nauwkeurige opbouw mogelijk. Samen met verschillende montagemogelijkheden zijn ze daardoor uitstekend geschikt voor de integratie in nieuwe en bestaande seinposten. In kleur vormgegeven matrixelementen bieden een intuïtieve en overzichtelijke installatie.

Verdelerblokken voor de spoorweginfrastructuur

PTFIX-klemmenblokken Installatie bij een minimum aan ruimte

Signaaladers die niet nodig zijn, moeten op klempunten worden geplaatst, gecodeerd en tevens in het potentiaalcompensatieconcept worden geïntegreerd. Voor het verzamelen en samenvoegen van deze signaaladers is het PTFIX-klemmenblok bij uitstek geschikt. In de meest krappe montageruimte kunnen talloze aders vakkundig op een potentiaal worden geplaatst, dat op zijn beurt verzameld op een overspanningsbeveiligingselement wordt geplaatst.