Verbinden in de utiliteitsbouw

COMPLETE line biedt verschillende oplossingen voor efficiënte aansluitingen in de gebouweninstallatie. Van de voeding en potentiaalverdeling via de uitgaande bekabeling tot en met de vochtige ruimte- en buitenbekabeling.

Interactieve beeldkaart: opbouw van de aansluittechniek in de utiliteitsbouw
Voeding
De aftakklemmen van de serie UDB ... zijn geschikt voor de eenvoudige spanningsaftakking van hoofdvoedingskabels tot 35 mm².
Meer lezen
Voeding
Potentiaalverdeling
De PTVFIX-blokken bieden een Push-in-aansluiting aan de zijkant voor directe bekabelingstrajecten, gecombineerd met de voordelen van de beproefde PTFIX-verdelerblokken voor een flexibele en rendabele verdeling van belasting en stuurstroom.
Meer lezen
Potentiaalverdeling
Uitgaande bekabeling
CLIPLINE complete biedt talrijke mogelijkheden voor uitgaande bekabeling. KNX-installatieklemmen zijn bijzonder geschikt voor deze taak.
Meer lezen
Uitgaande bekabeling
Fotovoltaïsche connectoren
SUNCLIX-connectoren passen op vele fotovoltaïsche installaties en op de stringboxen. Zo ondersteunen deze de snelle en foutloze aansluiting van de PV-installatie.
Meer lezen
Fotovoltaïsche connectoren
Afgeschermde potentiaalvereffening
SCC-schermklemmen bieden u een snelle en gemakkelijke hantering en een optimale afschermingsondersteuning die storingen veilig afvoert. Alle schermklemmen kunnen zonder gereedschap met slechts één hand worden gemonteerd.
Meer lezen
Afgeschermde potentiaalvereffening
Steekbare installatie
Met onze installatieconnectoren en installatiekabels​ sluit u kabels eenvoudig en flexibel aan. Afhankelijk van de toepassing kunt u kiezen tussen de eenvoudige kabelverbinding, comfortabele energieverdeling of compacte apparaataansluiting.
Meer lezen
Steekbare installatie
Buiteninstallatie
Connectoren met robuuste behuizingen en hoge beschermklassen tot IP69K maken een veilige vermogensoverdracht in buiten- en vochtige ruimten mogelijk.
Meer lezen
Buiteninstallatie
Voeden, beschermen en bewaken
Het gebouwbeheer in de utiliteitsbouw moet op betrouwbare wijze van energie worden voorzien, tegen schade worden beschermd en op de energiebehoefte worden bewaakt. COMPLETE line biedt u systeemoplossingen voor de voeding, bescherming en bewaking van energie in de utiliteitsbouw.
Meer lezen
Voeden, beschermen en bewaken

In de voeding loopt de volledige belasting van het gebouw over een paar klemmen. Dit stelt bijzondere eisen aan het thermisch beheer. Tegelijkertijd is er, afhankelijk van de inbouwsituatie, slechts beperkte ruimte voor de voeding. De gebruikte oplossingen moeten dus individueel aan de beschikbare ruimte kunnen worden aangepast. De modulaire hoofdleidingsaftakklemmen kunnen zowel aan de beschikbare bouwruimte als aan de verschillende voedingsnetvormen worden aangepast.

Efficiënt gebruik van de ruimte speelt ook een belangrijke rol bij de potentiaalverdeling. Er doen zich vaak ruimteproblemen voor, vooral bij renovaties en uitbreidingen. PTFIX-verdelerblokken bieden hier een flexibele en schaalbare oplossing met verschillende aantallen polen en montagetechnieken. De nieuwe PTVFIX-blokken maken bovendien een bijzonder ruimtebesparende bekabeling mogelijk met de aderaansluiting aan de zijkant.

De uitgaande bekabeling KNX in de hoofdverdeling is een voorwaarde voor gebouwenautomatisering. Met de KNX-installatieklemmen uit het COMPLETE line-productenprogramma kunnen de talrijke uitgangen van de hoofdverdeling overzichtelijk worden gerangschikt en gemarkeerd – natuurlijk conform de EIB, de "Europese installatiebus"-standaard. Het PTFIX-productenprogramma biedt voorgeconfectioneerde KNX-blokken in verschillende configuraties aan.

Buiten de schakelkast heeft de installatie een hogere beschermklasse nodig, zelfs IP68, afhankelijk van de locatie. De overeenkomstige bekabeling van conventionele aftakdozen is tijdrovend en kostbaar. IP68-installatiesystemen bieden een alternatief dankzij hun snelle, eenvoudige en voordelige montage. Dankzij de steeksystemen kunnen de verbruikers bij onderhoud of reparatie met minimale uitvaltijd worden vervangen. COMPLETE line biedt hier onder meer de PRC-serie met beproefde schroefaansluiting tot 6 mm², het QPD-systeem met snelle snijaansluiting en de IPD-serie met handige veerdrukaansluiting.

Op het gebied van PV-aansluitingen zijn er speciale eisen voor de DC-kabel. SUNCLIX-connectoren passen aan DC-zijde op vele fotovoltaïsche installaties en op de stringboxen. Deze ondersteunen de snelle en foutloze aansluiting van de PV-installatie.

Elektro-installatie en elektronica
Producten voor uw dagelijkse werkzaamheden op het gebied van elektro-installatie

Ons omvangrijke programma voor de elektro-installatie ondersteunt u succesvol bij een groot aantal taken. Van de bekabeling tot de juiste overspanningsbeveiliging en het passende gereedschap - met onze duurzame producten en innovatieve oplossingen zorgen wij voor meer efficiëntie bij de elektro-installatie.

Nu alle producten ontdekken
Installateur bij de schakelkast met perstang in de hand