Voeden en beschermen in het gelijkstroomnet Energie-efficiëntie, netstabiliteit en efficiënt gebruik van hulpbronnen zijn drie opvallende kenmerken van gelijkstroomnetten. Om deze voordelen te maximaliseren, moeten DC-grids stabiel en veilig worden bediend. Phoenix Contact biedt hiervoor de geschikte oplossingen uit vermogenselektronica en beveiligingstechnologie.

Persoon bij een schakelkast bedient een vermogensmodule

In een wereld die zich meer en meer richt op hernieuwbare energie en duurzame oplossingen, worden gelijkstroomnetten steeds belangrijker. Generatoren, opslagsystemen en bijna alle verbruikers werken al op gelijkstroom. Deze gebieden kunnen bijzonder efficiënt aan elkaar worden gekoppeld via DC-grids. Daardoor zijn gelijkstroomnetten de sleutel tot klimaatneutraliteit. Deze netten bieden niet alleen een efficiënte manier voor de energieoverdracht, ze besparen ook natuurlijke hulpbronnen en bieden tal van voordelen op het gebied van betrouwbaarheid en netkwaliteit. Voor de opbouw en de geïntegreerde werking van DC-grids zijn geschikte vermogenselektronica en voedingen nodig.

Persoon bij een schakelkast die DC-vermogenselektronica gebruikt

Vermogenselektronica voor gelijkstroomnetten Voor betrouwbare voedingsoplossingen

Als DC-grids worden gegenereerd uit het openbare wisselstroomnet, zijn actieve AC/DC-voedingsapparaten een goede keuze. Dankzij hun bidirectionaliteit en certificering volgens VDE-AR-N 4110 en VDE-AR-N 4105 maken deze apparaten, die bekend staan als AIC (Active Infeed Converter), het mogelijk om overtollige energie terug te voeren naar het openbare elektriciteitsnet, bijvoorbeeld uit hernieuwbare energiebronnen. Hiervoor kan bijvoorbeeld de TRIO POWER AC/DC vermogensmodule met 20 kW uitgang en bidirectionele vermogensomzetting worden gebruikt. Met de frontale aansluittechniek en een DC-spanning tot 1.000 V kan hij worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen.
De integratie van DC sectoren in het gelijkstroomnet verloopt moeiteloos met onze CHARX power vermogensmodules in 19" formaat dankzij het brede DC ingangs- en uitgangsbereik.
Met PLCnext Engineer kunnen afzonderlijke modules flexibel worden aangestuurd. Hierdoor kunnen de DC-sectoren worden gecombineerd tot een allesomvattend netmanagement. Dit verhoogt de efficiëntie en flexibiliteit van het hele systeem.

Persoon controleert voeding in de DC-schakelkast

24 V DC voeding rechtstreeks uit het gelijkstroomnet Betrouwbare leveringsconcepten op alle niveaus

Met onze krachtige voedingen uit de productfamilie QUINT kunt u uw 24 V-verbruikers betrouwbaar voeden vanuit de DC-grid. De verschillende functies in diverse vermogensklassen zorgen voor een maximale beschikbaarheid uw installatie.
Als er DC/DC-converters nodig zijn op het 24 V DC-niveau om te converteren naar andere spanningsniveaus, verandert er hier niets voor u. Deze en andere producten, zoals redundantiemodules, buffermodules of DC/AC-omvormers, worden zoals altijd gebruikt. We bieden u ook onze belofte van een bijzonder hoge beschikbaarheid van de installatie door ons allesomvattende en veilige leveringsconcept, het Power Reliability-concept, voor gelijkstroomnetten.

Installatie van overspanningsbeveiliging in een DC-schakelkast

Overspanningsbeveiliging in DC-grids Oplossingen op maat voor de veilige werking van 12 V DC tot 1.500 V DC

De norm DIN VDE 0100-443 schrijft overspanningsbeveiliging voor wanneer overspanning mensenlevens, openbare voorzieningen of industriële installaties in gevaar kan brengen. Dit geldt voor zowel wisselstroomnetten als voor DC-grids. In DC-grids worden veel elektronische componenten gebruikt die een verhoogd risico op uitval hebben bij overspanning. We bieden op maat gemaakte DC-overspanningsbeveiliging van 12 V DC tot 1.500 V DC voor een veilige en betrouwbare werking van uw installatie.

Apparatenbeveiligingsschakelaar met verschillende activeringstechnieken (thermisch, thermomagnetisch, elektronisch) gemonteerd op een draagrail

Veilige apparaatbeveiliging Machine- en besturingsschakelkasten optimaal beschermen

Apparatenbeveiligingsschakelaars bieden betrouwbare bescherming in DC-grids. Ze voorkomen overbelasting en kortsluiting doordat ze het stroomcircuit in geval van een storing snel onderbreken. Dankzij het hoge schakelvermogen en de snelle reactietijd zijn ze ideaal voor gebruik in industriële toepassingen en besturingssystemen. De modulaire bouwvorm van onze apparatenbeveiligingsschakelaars maakt eenvoudige integratie en uitbreiding in bestaande systemen mogelijk. Op die manier dragen ze bij aan de veiligheid en efficiëntie van moderne DC-grids. Onze apparatenbeveiligingsschakelaars zijn ontworpen voor DC-grids van 24 V of 48 V.
Het gebruik van speciale producten zoals de DC-vermogensschakelaar CONTACTRON ELR HDC wordt aanbevolen voor het schakelen van hogere spanningen.

Toepassingsgebieden volgens technologie Afhankelijk van de technologie van de apparatenbeveiligingsschakelaars, variëren de voorkeurstoepassingen van de beveiligingsmodules.

In deze tabel ziet u de optimale activeringstechnologie voor uw toepassing:

Activeringstijd bij overbelasting

Activeringstijd bij kortsluiting

Uw applicatie is optimaal beveiligd bij

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars Geschikt Ongeschikt Overbelasting
Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars Geschikt Ideaal Overbelasting, kortsluiting
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars Ideaal Ideaal Overbelasting, kortsluiting en lange kabellengtes

Producten en oplossingen voor betrouwbaar voeden en beschermen in DC-grids


Personen bekijken een nieuw ontwikkeld product

Onderzoek en ontwikkeling We onderscheiden ons door innovatiekracht en toekomstbestendigheid

Het gebruik van gelijkstroomnetten in de industrie staat nog in de kinderschoenen. Daarom vormen technische hindernissen en een gebrek aan standaarden nog steeds een uitdaging voor sommige van onze klanten. Om dit tegen te gaan en de uitbreiding van gelijkstroomnetten te stimuleren, is Phoenix Contact al jaren betrokken bij internationale onderzoeksprojecten en commissies, zoals de ODCA, Shift2DC en HybSchaDC, op het gebied van gelijkstroom en investeert veel in de eigen productontwikkeling.

Contact

Laten we samen vorm geven aan een duurzamere toekomst door gelijkstroomnetten uit te breiden

Wij ondersteunen u graag bij de realisatie van uw DC-grid en adviseren u over producten en oplossingen.