Relais- en logicamodulen voor de elektro-installatie Eenvoudige handling en betrouwbaar schakelen en aansturen van digitale en analoge signalen – dat is waar ons PLC logic-logicarelaissysteem voor staat.

Een elektromonteur plaatst een relaissysteem in de schakelkast

Schakel en regel I/O-signalen met een zeer compact en flexibel systeem. Combineer hiervoor de steekbare relais uit de PLC-INTERFACE-familie met de programmeerbare logicamodule PLC logic en creëer zo uw oplossing op maat voor kleine automatiseringstaken.

  • Flexibel combineren dankzij individuele kanaalconfiguratie als ingang of uitgang alsmede relais- of analoge module
  • Hoge beschikbaarheid en snelle relaisvervanging dankzij steekbare schakelelementen
  • Eenvoudige en veilige integratie in automatiseringssystemen van een hoger niveau met netwerkkoppeling via RS-485-Modbus/RTU
  • Gedecentraliseerde toegang tot procesdata dankzij web based management

PLC logic: het flexibele logicarelaissysteem Zeer compacte aansturing van digitale en analoge signalen

  • Flexibel combineerbaar: modulair uit schijven opgebouwd met relais- en analoge modulen
  • Projecten eenvoudig realiseren dankzij intuïtieve software
  • Eenvoudige netwerkkoppeling dankzij Modbus/RTU via RS-485
  • De decentrale besturingsfunctionaliteit blijft behouden, zelfs als de communicatie uitvalt

PLC-INTERFACE: zeer compact relaissysteem Slanke en krachtige relaismodulen vormen de betrouwbare basis voor het logicarelaissysteem

  • Met steekbaar elektromechanisch en solid-state-relais
  • Eenvoudige bediening en groot toebehorenprogramma
  • Eenvoudige netwerkkoppeling dankzij Modbus/RTU via RS-485
  • Relaisvarianten voor elke toepassing en speciale functie, zoals handbediening en veiligheidsfuncties