Markeren en bedrukken voor de elektro-installatie Markeer waar u wilt met onze oplossingen, ook direct op locatie. Ons productenprogramma printers, markeringssystemen en markeringsmaterialen biedt veel flexibele mogelijkheden.

Elektricien markeert met de mobiele printer THERMOMARK GO S

Een overzichtelijke schakelkast is de basis voor een efficiënte en foutloze bediening, onderhoud en revisie. Passende markeringen zorgen voor een eenduidige identificeerbaarheid van alle componenten. Met het juiste markeringssysteem bedrukt u bordjes en etiketten voor alle toepassingen – op de desktop of direct in de applicatie.

De THERMOMARK GO is de digitale markeringsoplossing in het veld. Met uw smartphone en de MARKING system app maakt u heel eenvoudig bedrukkingsbestanden en stuurt u de printer direct via Bluetooth 5 aan. U kunt een printer aansturen met maximaal vijf smartphones. Daarbij verwerkt het slimme systeem zowel kettingpapier als uitgestanste etiketten in cassetteformaat.

  • Mobiel gebruik was nog nooit zo eenvoudig dankzij compacte afmetingen, geïntegreerde energievoorziening en intuïtieve bediening
  • Markeringsmateriaal voor elke applicatie biedt passende oplossingen – van de kabel- en adercodering tot de klemmenmarkering en de markering van zekeringsautomaten
  • Flexibele oplossingen met markeringssystemen voor elke eis – stationair of direct ter plaatse
Gebruiker creëert markeringsmateriaal via de MARKING systeem app

Codering direct in de toepassingsomgeving

MARKING system app

De MARKING system-app biedt een unieke, mobiele interface voor de slimme, online selectie en productie van uw coderingsbestanden.De MARKING system-app biedt een unieke, mobiele interface voor de slimme, online selectie en productie van coderingsbestanden. Hiermee beschikt u over de meest voorkomende markeerfuncties die speciaal zijn geoptimaliseerd voor de mobiele toepassing. Samen met de mobiele printsystemen op batterijen wordt het creëren van leesbare en duurzame markeeroplossingen kinderspel. Met behulp van de Toepassingsgids kunt u bovendien in enkele stappen het juiste markeringsmateriaal voor uw vereisten vinden. De app is beschikbaar voor mobiele Android- en iOS-apparaten en kan offline worden gebruikt. Het overtuigt met moderne connectiviteit, intuïtieve bediening en is beschikbaar in 19 talen.

THERMOMARK GO Snel en eenvoudig etiketteren van elektro-installaties met de mobiele printer

  • Kan rechtstreeks via smartphone of tablet worden bediend met behulp van Bluetooth of NFC-interface
  • Meer flexibiliteit in het dagelijkse werk - markeren en etiketteren direct ter plaatse
  • Grote materiaalselectie en automatische materiaalherkenning