Gereedschappen voor de elektro-installatie Ontdek nu betrouwbare, duurzame en ergonomische gereedschappen die u ondersteunen in het dagelijks leven. We bieden het juiste gereedschap voor alles rondom de elektro-installatie.

Elektricien met de CRIMPFOX DUO 16S in de hand bij de schakelkast

Professionele gereedschappen zijn de voorwaarde voor zeer goede werkresultaten in de elektro-installatie en zijn een belangrijk hulpmiddel tijdens het dagelijks werk. Precisie, lange levensduur en effectiviteit vormen de basis voor onze producten. We bieden een compleet programma handgereedschappen en automaten voor werkzaamheden op het gebied van de elektro-installatie. Ons gereedschapsprogramma overtuigt door een comfortabel gebruik en hoge kwaliteit.

  • Snelle en betrouwbare resultaten dankzij hoogwaardige, geteste gereedschapskwaliteit
  • Functioneel, flexibel en praktisch in het gebruik dankzij de ergonomische vorm
  • Omvangrijk productprogramma voor knippen, strippen, crimpen, schroeven en meten

CRIMPFOX DUO 16S-perstang in gebruik De CRIMPFOX DUO 16S-perstang voor professionele persresultaten

  • Crimpen ook op moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij het draaibare persprofiel
  • Procesveilig dankzij automatische aanpassing van de doorsnede en geïntegreerde ontgrendelbare afsluitpal
  • Eenvoudige en comfortabele bediening

CRIMPFOX DUO 16S-perstang Met de CRIMPFOX DUO 16S-perstang kunt u adereindhulzen en TWIN-adereindhulzen snel, eenvoudig en comfortabel verwerken.

  • Perfecte, ergonomische vormgeving
  • Groot doorsnedebereik van 0,14 tot 16 mm² en voor TWIN-adereindhulzen tot 2 x 6 mm²
  • Hoge flexibiliteit dankzij draaibare matrijs

CUTFOX 18-kabelschaar Met het CUTFOX 18-snijgereedschap kunt u kabels moeiteloos, gemakkelijk en zuiver knippen en afkorten.

  • Duurzaam, robuust en gehard snijgereedschap
  • Geen inspanningen nodig dankzij optimale hefboomoverbrenging
  • Snijden zonder risico op inklemmen

CUTFOX-ES-1-elektricienschaar De scharen uit de CUTFOX-serie overtuigen door het grote aantal toepassingsgebieden en een lange levensduur.

  • Getande messen voor een hoog knipvermogen bij optimale resultaten
  • Speciaal gevormde handgrepen voor ergonomisch gebruik
  • Naderhand instelbare schroefverbinding