Solarcarport in België dekt de energiebehoefte van het gebouw

Economisch en ecologisch energieverbruik.
Solarcarport van de Belgische dochteronderneming van Phoenix Contact

Projectdoelstelling

Met een solarinstallatie op een carport kan de Belgische dochteronderneming gemiddeld 100 kWh energie per dag produceren met een maximale piekopbrengst van 40 kWp. Op deze manier wordt het volledige energieverbruik van een gebouw gedekt.

Mijlpalen

  • Evaluatie van mogelijkheden zonder het landschapsbeeld ingrijpend te veranderen
  • Bouw van een carport op zonne-energie

100 kWh

Gemiddelde dagelijkse productie

40 kWp

Maximaal piekvermogen

250

Geïnstalleerde zonnepanelen

Van idee tot implementatie in verschillende fasen

De bevordering van ecologisch energieverbruik en ecologische oplossingen staat al enkele jaren hoog op de agenda van de Belgische wetgeving. Dit leidde tot een grote verandering in het energielandschap, die grote uitdagingen voor de bestaande energie-infrastructuur met zich meebracht. Vooral de energiecrisis van 2022 heeft de ogen van het grote publiek geopend voor het inefficiënte gebruik van energie.

Het unieke energiemanagementsysteem MINT van Phoenix Contact stelt de gebruiker in staat om energie op de meest economische en ecologische manier te verbruiken. Dit principe moedigt de gebruiker zelfs aan om te investeren in lokale energieopwekking (d.w.z. zonne-energie, windenergie, Power-to-X, enz.) en lokale energieopslag (d.w.z. batterijen), die beide ook enorm populair zijn geworden door de energiecrisis.

Opbouw van de solarcarport van de Belgische dochteronderneming

Al deze aspecten brachten de Belgische dochteronderneming op het idee en het plan om een soort showroom te ontwikkelen. Daar kunnen bezoekers kennismaken met het systeem en een soort demonstratie zien van de effectiviteit van de maatregel.

De implementatie was gemakkelijker dan verwacht: een deel van de parkeerplaats werd omgebouwd tot een kleine solarfarm. Concreet: samen met Enerdeal, een toonaangevend bedrijf voor zonne-energieoplossingen, realiseerden de Belgen een solarcarport op een betonnen basis, die er industrieel uitziet, maar uiterst eenvoudig te installeren is.

Tot nu toe heeft de solarcarport al veel klanten overtuigd van de positieve effecten van lokale zonneproductie op het energiemanagement.

Image for sustainability development goal number 07
Betaalbare en schone energie

Solarcarport levert energie

Met deze solarinstallatie en alle andere technologieën willen we ons positioneren als innovator en technisch pionier in de energietransitie. Niet om erover te praten, maar om te laten zien hoe het werkt.

Frederik Leempoels, Product Manager MINT & Business Development E-Mobility

Uw contactpersoon voor dit project

Frederik Leempoels
Frederik Leempoels
Product Manager MINT & Business Development E-Mobility

Dit kan ook interessant voor u zijn