Wetenswaardigheden
21-11-2024

Wat is power-to-gas? Power-to-gas (PtG/P2G) technologie bevordert de energietransitie door bij te dragen aan de netstabiliteit en door hernieuwbare energie efficiënter te gebruiken.

Power-to-gas waterstoffabriek voor windturbines en zonnepanelen

Beknopte samenvatting

Power-to-gas zet hernieuwbare energie via elektrolyse om in waterstof, die rechtstreeks wordt gebruikt of samen met CO₂ wordt omgezet in methaan. Deze technologie maakt het mogelijk om hernieuwbare energie op te slaan en naar het aardgasnet te voeden, stabiliseert elektriciteitsnetten en bevordert de sectorkoppeling door het veelzijdige gebruik van gas in verschillende industrieën.

Schematische weergave van de elektrolyse

Hoe werkt power-to-gas?

Het proces is gebaseerd op elektrolyse, een elektrotechnisch proces waarbij elektrische stroom wordt gebruikt om water in zijn moleculen te splitsen. Er komt daarbij schone waterstof vrij, wat een veelzijdige energiebron is. Met PtG wordt het in een volgende stap omgezet in methaan, bijvoorbeeld met CO₂ die door Carbon Capture is opgevangen.

Dit proces wordt methanisering genoemd. Het resulterende synthetische gas kan worden toegevoegd aan het bestaande aardgasnet of worden gebruikt in verschillende industriële toepassingen.

Mogelijke toepassingen van power-to-gas

Een van de belangrijkste toepassingen is energieopslag. In plaats van energie op te slaan in accu's, kan met power-to-gas elektrische energie worden opgeslagen in de vorm van waterstof of methaan. Synthetisch methaan kan worden gebruikt voor verwarming en energieopwekking. Tegelijkertijd is gas een alternatief voor fossiele brandstoffen in de industrie, omdat het in dezelfde infrastructuur kan worden gebruikt.

De geproduceerde waterstof kan ook worden gebruikt in verschillende industrieën, van staalproductie tot chemische processen. Het wordt ook gebruikt in de mobiliteit, bijvoorbeeld voor het tanken van brandstofcelvoertuigen die emissievrij kunnen rijden.

Onderhoudspersoneel in een windturbine

Power-to-gas beïnvloedt de energietransitie

Power-to-gas vergemakkelijkt de integratie van hernieuwbare energie in het bestaande energiesysteem en zorgt voor permanente beschikbaarheid ervan, het hele jaar door. Tegelijkertijd wordt een naadloze verbinding tussen elektrische, gasvormige en mobiele energievormen mogelijk gemaakt. Dit draagt bij aan de stabiliteit van de elektriciteitsnetten en vermindert bijvoorbeeld de curtailment van zonne- en windparken.

Bovendien bevordert de technologie de overgang naar een emissievrije economie, omdat de geproduceerde gassen fossiele brandstoffen kunnen vervangen. PtG creëert verbindingen tussen de verschillende sectoren van de energievoorziening en stimuleert technologische innovaties die de efficiëntie van energieopwekking en -gebruik verhogen.

De voordelen van power-to-gas

In plaats van ongebruikte energie te verspillen, zet PtG die energie om in bruikbare gasvormige brandstoffen die gebruikt kunnen worden wanneer dat nodig is. Methanisatie bindt CO₂ en zet het om in methaan, wat de uitstoot van broeikasgassen helpt verminderen. De geproduceerde waterstof en het methaan kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld in de industrie, in het verkeer en voor warmtelevering. De technologie draagt dus bij tot sectorkoppeling. Bovendien kan het bestaande aardgasnetwerk worden gebruikt voor opslag en transport. Dure investeringen in nieuwe infrastructuur worden vermeden.

Conclusie

PtG/P2G ondersteunt een duurzame en toekomstbestendige energievoorziening. De technologie bevordert de overgang naar een emissievrije economie door fossiele brandstoffen te vervangen door klimaatneutrale alternatieven en zo de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen. In het licht van de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan en hernieuwbare energie te bevorderen, is power-to-gas een belangrijk onderdeel van de All Electric Society, omdat de technologie een duurzame energievoorziening mogelijk maakt en de overgang naar een emissievrije economie ondersteunt.

Auteur: Phoenix Contact

E-mail:

Kom in contact met onze experts

"We geven u graag advies over de All Electric Society en sectorkoppeling."

Overige bijdragen