Schoon water voor het Bodenmeer Innovatieve oplossing voor schoon water in het Bodenmeer en efficiënte pompbewaking.
In het kort
Phoenix Contact helpt Konstanz bij het schoonhouden van het Bodenmeer met behulp van de innovatieve oplossing 'PumpMonitor'. Dit product maakt een zuinige en duurzame werking van de waterinfrastructuur in de centrale zuiveringsinstallatie mogelijk, vooral van de pompen.
Het afvalverwerkingsbedrijf van de Duitse stad Konstanz beheert de grootste gemeentelijke centrale zuiveringsinstallatie in de regio van het Bodenmeer. Het stroomgebied omvat verschillende steden en gemeenten, waaronder Kreuzlingen in Zwitserland.
26 pompstations over bijna 300 kilometer
Om het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie te transporteren, moeten grote afstanden en hoogteverschillen worden overbrugd in het bijna 300 km lange rioolstelsel. In totaal zijn er 26 pompstations, waarvan het toevoerpompstation van de zuiveringsinstallatie een gevoelig punt is. Een constante beschikbaarheid van de pompen is essentieel en tegelijkertijd moeten ze op een energiezuinige manier werken.
In de centrale rioolwaterzuiveringsinstallatie van het afvalverwerkingsbedrijf van de stad Konstanz werken 26 pompstations
Zicht op de toestand van de pompen
Dit is waar Phoenix Contact om de hoek komt kijken. Het bedrijf heeft 'PumpMonitor' ontwikkeld, een innovatieve oplossing voor de bewaking van de toestand en efficiëntie van de pompen. Het systeem analyseert mechanische, hydraulische en elektrische indicatoren om informatie te geven over de toestand van elke afzonderlijke pomp. Het systeem bepaalt ook het optimale opgenomen vermogen in verhouding tot de hoeveelheid gepompt afvalwater en geeft de resultaten weer in de vorm van een verkeerslicht. Met PumpMonitor kunnen operators de toestand van de pompen in realtime bewaken en efficiënte onderhoudsstrategieën ontwikkelen.
Een stoplicht voor schoon water
Het gebruik van PumpMonitor stelt medewerkers van afvalverwerkingsbedrijven in staat om onderhoudswerkzaamheden gerichter te plannen en uit te voeren. Dit voorkomt onnodige stilstand en maakt het onderhoud efficiënter. Tegelijkertijd wordt de werking van de pompen energiezuiniger, wat niet alleen kosten bespaart maar ook het milieu beschermt.
Door uitdagingen, zoals de dalende grondwaterstand, stijgende belasting door schadelijke stoffen, microplastics en steeds vaker voorkomend noodweer, stijgen de eisen. Smart Water-oplossingen van Phoenix Contact staan voor een nieuw niveau van transparantie, efficiëntie en behoud van de natuurlijke hulpbron water.
Een schoon Bodenmeer is van groot belang. Met de innovatieve 'PumpMonitor' helpt Phoenix Contact bij het behoud van het meer als idyllische vakantiebestemming. Deze technologie laat zien hoe de combinatie van technische expertise en moderne technologie kan helpen om milieuproblemen op te lossen en tegelijkertijd economische voordelen te behalen.
Kom in contact met onze experts
Overige bijdragen
5G-campusnetwerken
Voorbeelden van industriële toepassingen voor de draadloze breedbandcommunicatie.
Energiebuffers verbinden sectoren
Het belang van innovatieve aansluittechniek voor de veilige werking van energiebuffersystemen en voor de realisatie van de All Electric Society.
Energiemanagement 2.0
Phoenix Contact biedt een gecertificeerde oplossing voor fotovoltaïsche installaties.