Überspannungsschutzgeräte für die MSR-Technik

Überspannungsschutz für MSR-Technik

Überspannungsschutz sorgt in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR-Technik) für die störungsfreie Übertragung von Signalen. Voraussetzung für einen reibungslosen Betrieb ist ein hohes Maß an Qualität und Verfügbarkeit der übertragenen Signale. Unsere Überspannungsschutzgeräte bieten Ihnen für alle Anwendungen in der MSR-Technik eine optimale Lösung. Anlagenausfälle werden so vermieden.

Go to Product Detail Page for item 2800040
S-PT-2XEX-24DC - Überspannungsschutzgerät
S-PT-2XEX-24DC - Überspannungsschutzgerät
2800040

Überspannungsschutz für zwei erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise im Anschraubmodul der Schutzart IP67 für Sensorköpfe, Anschluss M20 x 1,5. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Ist geeignet zum Einsatz im Feldbus-System nach dem FISCO Konzept. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.

Ihre Vorteile

  • Schutz ganz nach Bedarf, da komplettes Produktportfolio an Überspannungsschutzgeräten für alle gängigen Signale
  • Vielfältige Verwendung: Bauformen und Anschlusstechniken angepasst an Applikation
  • Einfache Prüfung dank steckbarer Ausführung von Überspannungsschutzgeräten
  • Weltweiter Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen durch die Zulassungen ATEX und IECEx
  • Überspannungsschutz für MSR-Technik ist Teil des COMPLETE line-Systems

Neuheiten

Überspannungsschutz für APL-Anwendungen auf Hutschiene
CLT-10P/2-MOV-230V-I auf Hutschiene montiert

Überspannungsschutz für APL-Anwendungen

Feldgeräte sicher betreiben

Im Überspannungsschutzportfolio TERMITRAB complete bietet Phoenix Contact jetzt auch zwei Produktvarianten für Advanced-Physical-Layer-Anwendungen an. Die Schaltungsvarianten sind speziell auf den APL-Anwendungsbereich abgestimmt.

Hauptmerkmale

  • Schmale Baubreite von nur 6 mm
  • Dritte Klemmenebene am Produkt
  • Erfüllung der APL-Anwendungsspezifikation
  • Integrierter Überlastschutz
  • Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen

Ihre Vorteile

  • Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von 6 mm
  • Erfüllung der APL-Anwendungsspezifikation dank optimierter Schutzschaltung
  • Einfache Integration der Schirmung dank dritter Klemmebene am Produkt
  • Permanente Überwachung der Schutzgeräte und mechanische Statusanzeige mit optionaler Fernmeldung
  • Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Stecker

Überspannungsschutz für 230-V-Signale

Starker Schutz bei kompakter Baubreite

Der neue steckbare Überspannungsschutz CLT-10P/2-MOV-230V-I-P bietet zuverlässigen Schutz vor Überspannungen bei 230-V-Signalanwendungen. Die Installation erfolgt auf zwei Push-in-Reihenklemmen vom Typ PT 2,5-…CLT. Erhalten Sie Sicherheit und Effizienz in einem Produkt.

Hauptmerkmale

  • Einfache Installation
  • Leistungsstarke Schutzschaltung
  • Integrierter Überlastschutz
  • Optionale Fernmeldung
  • Schmale Baubreite
  • Prüfbar mit CHECKMASTER 2

Ihre Vorteile

  • Einfache Installation dank Push-in-Reihenklemmen mit steckbarem Überspannungsschutz
  • Besonders hohe Anlagenverfügbarkeit dank leistungsfähiger Schutzschaltung mit integriertem Überlastschutz
  • Schnelle und einfache Diagnostik durch optionale Fernmeldung zur Einbindung in digitale Infrastrukturen
  • Zukunftssicher – erfüllt internationale Normen und Richtlinien, wie IEC 61643-21

Konfigurator für Überspannungsschutzgeräte für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Konfigurator für Überspannungsschutzgeräte für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik im Einsatz

Konfigurator Überspannungsschutz für MSR-Technik

In der MSR-Technik verbindet eine Vielzahl von Leitungen zahlreiche Schnittstellen. Über diese Leitungen können Überspannungen in alle Schnittstellen einkoppeln. Gelangen Sie in zwei Schritten zum richtigen Überspannungsschutz für MSR-Technik.

Die Produktfamilien im Überblick

Schmaler Überspannungsschutz TERMITRAB complete mit optionaler Fernmeldung auf einer Tragschiene montiert
PLUGTRAB PT-IQ mit Push-in Anschlusstechnik auf einer Tragschiene montiert mit 3-stufiger Anzeige
CLIXTRAB Überspannungsschutz auf Reihenklemmen installiert
Überspannungsschutz zum direkten Anschluss an Feldgeräte: SURGETRAB
Schmaler Überspannungsschutz TERMITRAB complete mit optionaler Fernmeldung auf einer Tragschiene montiert

TERMITRAB complete ist der weltweit schmalste Überspannungsschutz für die MSR-Technik. Mit der Produktfamilie erhalten Sie ein komplettes System. Er reicht vom einfachen, einstufigen Überspannungsschutz bis zu mehrstufigen, steckbaren Varianten mit Messertrennung, Signalisierung und Fernmeldeoption.

Die schmalsten Überspannungsschutzgeräte sind nur 3,5 mm breit. Damit haben Sie eine Platzersparnis von bis zu 50 % gegenüber Installationen in 7-mm-Baubreite.

Die Schutzgeräte der Familie TERMITRAB complete bieten eine mechanische Signalisierung, die ohne zusätzliche Hilfsenergie den Status der Schutzgeräte anzeigt. Optional erhältliche Fernmeldemodule überwachen bis zu 40 Schutzgeräte optisch. Bei thermischer Überlast melden die Fernmeldemodule den Status als Sammelmeldung über einen potenzialfreien Kontakt, z. B. an die Leitwarte.

PLUGTRAB PT-IQ mit Push-in Anschlusstechnik auf einer Tragschiene montiert mit 3-stufiger Anzeige

PLUGTRAB PT-IQ bietet eine mehrstufige Überwachung der installierten Überspannungsschutzgeräte. Dabei werden alle spannungsbegrenzenden Bauelemente der Schutzschaltungen berücksichtigt. Der Controller versorgt bis zu 28 Schutzgeräte mit Spannung. Gleichzeitig stellt er die Sammelfernmeldung sicher. Ein gelbes Statussignal meldet, dass die Leistungsgrenze aufgrund häufiger Überspannungen erreicht ist. Der Überspannungsschutz ist immer noch funktionsfähig und Ihre Anlage weiterhin geschützt. Um unnötige Serviceeinsätze zu vermeiden, wird mit dem gelben Status der Austausch empfohlen.

Grün: Schutzgerät O.K.
Gelb: Leistungsgrenze erreicht, Austausch empfohlen
Rot: Überlastet, Austausch erforderlich

CLIXTRAB Überspannungsschutz auf Reihenklemmen installiert

Die Produktfamilie CLIXTRAB ist für sicherheitsrelevante Anlagen wie z. B. in der Bahnindustrie konzipiert. Die Artikel bestehen aus Push‑in‑Reihenklemmen mit Messertrennung und dem dazugehörigen Überspannungsschutzstecker. Mit dem standardisierten Zubehör für das Reihenklemmensystem fügen sich die Artikel ideal in Ihre Neu- und Bestandsinstallation ein.

Gehen Sie mit CLIXTRAB auf Nummer sicher: Die leistungsfähige Schutzschaltung mit ihrem integrierten Überlastschutz sorgt für höchste Anlagenverfügbarkeit. Sicherheit bei Wartungsarbeiten bietet die mechanische Kodierung der Stecker, die ein Fehlstecken verhindert.

Der Blitz- und Überspannungsschutz bietet außerdem eine schnelle und einfache Diagnosemöglichkeit. Mit der optional verfügbaren Fernmeldung überwachen Sie Ihre Geräte einfach aus der Ferne. Durch die Einbindung in Ihre digitale Infrastruktur sind Sie ideal auf die Zukunft vorbereitet. Wiederkehrende Prüfungen erledigen Sie einfach mit dem CHECKMASTER 2.

Überspannungsschutz zum direkten Anschluss an Feldgeräte: SURGETRAB

SURGETRAB sind Überspannungsschutzgeräte für alle gängigen Normsignale, die mit ihren Anschlussgewinden direkt am Sensorkopf befestigt werden. Diese Montageart spart Zeit und Kosten, ein zusätzlicher Anschlusskasten zum Einbau des Überspannungsschutzes entfällt.

Es stehen Anschlussvarianten für die Durchgangs- und Parallelverdrahtung zur Verfügung. Damit wird die Schutzschaltung wahlweise in Reihe oder parallel zur Schnittstelle des Messwertaufnehmers angeschlossen. Für die Variante zur Parallelverdrahtung ist ein zweites Anschlussgewinde am Sensorkopf erforderlich.

Die Eigenschaften der Produktfamilie TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Schutzgeräte
TERMITRAB complete
Integrierte Messertrennung der TERMITRAB complete
Steckbare Varianten von TERMITRAB complete
Auch zum Schutz von Signalen in eigensicheren Stromkreisen mit der Zündschutzart Ex i bietet TERMITRAB complete eine passende Lösung.

Immer den passenden Überspannungsschutz

Phoenix Contact bietet Ihnen für alle Anforderungen in der MSR-Technik innovative Überspannungsschutzkomponenten.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Montageart Hutschiene Hutschiene Hutschiene Anschraubbar an Feldgerät
Baubreite 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 Zoll / 3/4 Zoll
Anschlusstechnik Push-in / Schraube Push-in / Schraube Schraube Leitungen
steckbar / nicht steckbar ja / ja ja / nein ja / nein nein / nein
Statusanzeige 2-stufig, mechanisch 3-stufig, LED nein nein
Fernmeldung optional ja nein nein
Testbar mit Checkmaster 2
Eigensichere Varianten

Typische Anwendungen in der MSR-Technik


Überspannungsschutzgerät mit Symbol für isolierte Signalkreise
Überspannungsschutzgerät mit Symbol für Signale mit gemeinsamem Bezugspotenzial
Überspannungsschutzgerät mit Symbol für widerstandsabhängige Messungen
Überspannungssschutzgerät mit Symbol für explosionsgefährdete Anwendungen
Einstufiges Überspannungsschutzgerät mit Gasentladungsableiter
Überspannungsschutzgerät mit Symbol für isolierte Signalkreise

Analoge Messgrößen wie Drehzahl, Druck, Durchfluss etc. werden von Sensoren erfasst und von Messwandlern in Strom- bzw. Spannungswerte gewandelt. Die Übertragung bis zur Steuerung oder dem Trennermodul erfolgt innerhalb eines normierten Wertebereichs. Die sogenannte 1x2-Schaltung wird typischerweise für derartige analoge Übertragungsverfahren verwendet.

Transient eingekoppelte Überspannungen können sowohl am Feldgerät als auch an der zentralen Seite Schäden anrichten. Statten Sie daher beide Endstellen mit Überspannungsschutz für MSR-Technik aus.

Überspannungsschutzgerät mit Symbol für Signale mit gemeinsamem Bezugspotenzial

Schaltzustände und Meldekontakte sind typische Signale, die mit Binäreingängen von Steuerungen erfasst werden. Weiterhin werden durch die Steuerungen Aktoren wie Magnetventile geschaltet. Verwenden Sie einen geeigneten Überspannungsschutz für den Schutz der empfindlichen Ein- und Ausgänge der Steuerungen. Oft sind die einzelnen Binärsignale gegen ein gemeinsames Bezugspotenzial geschaltet. Typische Schutzanordnungen, die das Einbeziehen dieses gemeinsamen Bezugspotenzials berücksichtigen, bieten die sogenannten 2x1- oder 4x1-Schaltungen.

Überspannungsschutzgerät mit Symbol für widerstandsabhängige Messungen

Wird direkt über den Widerstandswert einer elektrischen Komponente eine Messgröße ermittelt, spielen die zusätzlichen Impedanzen innerhalb der Messschleife eine besondere Rolle. Dies betrifft z. B. Temperaturmessungen mit Platin-Messwiderständen (Pt 100, Pt 1000) aber auch Dehnungsmessstreifen in Zweidrahttechnik. In der Regel enthalten MSR-Überspannungsschutzprodukte Impedanzen in den Längspfaden. Werden die Impedanzen in den Kreis ohne Neukalibrierung eingebracht, wird bedingt durch die Gesamtimpedanzänderung das Messergebnis verfälscht. Schaltungsvarianten ohne zusätzliche Längswiderstände vereinfachen die Installation von Überspannungsschutz bei derartigen Anwendungen.

Überspannungssschutzgerät mit Symbol für explosionsgefährdete Anwendungen

In der chemischen und petrochemischen Industrie entstehen aufgrund verfahrenstechnischer Abläufe immer wieder explosionsfähige Atmosphären. Hervorgerufen werden sie z. B. durch austretende Gase, Dämpfe oder Nebel. Aber auch in Mühlen, Silos, Zucker- und Futtermittelfabriken können explosionsfähige Atmosphären durch Stäube auftreten.

Die Überspannungsschutzgeräte für den Ex-Bereich unterliegen besonderen Bedingungen. So erfüllen die Artikel die besonderen Anforderungen der Zündschutzart Eigensicherheit. Da alle Überspannungsschutzgeräte für eigensichere Stromkreise in die Kategorie „Ex ia“ eingeordnet sind, bieten sie höchste Sicherheit. In dieser Kategorie darf das Betriebsmittel selbst unter der Annahme von zwei unabhängigen Fehlern nicht in der Lage sein, eine Zündung zu verursachen.

Der Einbau ist zulässig in Ex-Zone 1, Ex-Zone 2 oder im Non-Ex-Bereich. Die Weiterführung der angeschlossenen Signale ist bis in Ex-Zone 0 erlaubt. Einige Artikel erfüllen zusätzlich die Anforderungen der Zündschutzart Druckkapselung. Die Zulassungen sind nach ATEX und IECEx erfolgt.

Einstufiges Überspannungsschutzgerät mit Gasentladungsableiter

Idealerweise ist ein Überspannungsschutzkonzept mehrstufig aufgebaut. Das bedeutet eine optimierte Anordnung von schnell reagierenden Bauteilen wie Suppressordioden und leistungsstarken Schutzgeräten wie Gasentladungsableitern. Die entstehende Lücke zwischen diesen beiden Schutzstufen schließen Varistoren. Sie sprechen langsamer an als Dioden, haben aber ein höheres Ableitvermögen.

Einstufige Schutzgeräte sind nur mit einem Bauteil ausgestattet. Sie eignen sich z. B. zur zusätzlichen Absicherung von langen Leitungen aus dem Feld, am Gebäudeeintritt oder an dem Übergang von unterschiedlichen Schutzzonen. Einstufige Schutzgeräte mit Längsspannungsschutz bieten den Schutz vor Überspannungen zwischen den einzelnen Signaladern. Varianten mit Querspannungsschutz stellen den Schutz von einer Ader und der Erde oder Ground sicher.