Nachhaltigkeitsprojekt

Portugal schafft Klarheit im Verbrauch

Wer Energie sparen will, muss genau wissen, wohin der Strom fließt.
Gebäude der portugiesischen Tochtergesellschaft

Projektziele

Mit einer feinauflösenden Sensorik und Messdatenerfassung ist der Blick frei für effektive Maßnahmen, die langfristig Ressourcen sparen und den Energieverbrauch senken. Die Digitalisierung schafft dafür das Fundament.

Meilensteine

  • Mehr Transparenz durch detaillierte Energieverbrauchsdaten
  • Entscheidungsgrundlage für zielgerichtete Investitionen
  • Einsatz eines intelligenten Steuerungssystems mit IoT-Funktionalität
  • Blaupause für vergleichbare Kundenprojekte

12

Monate für langfristige Maßnahmen

Digitalisierung erlebbar machen

Keine langen Erklärungen, sondern gleich vormachen, wie es geht. Im portugiesischen Sintra zeigen sie schon seit Jahrhunderten, was sie in Portugal zu leisten in der Lage sind. Die Kulturlandschaft Sintra gehört mit seinen alten Palästen aus gutem Grund zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Phoenix Contact-Gesellschaft zählt mit Gründung im Jahr 2008 in diesem Kontext zu den jüngeren Bewohnern des Orts – und dieses mit umso höherem Engagement für mehr Nachhaltigkeit. Dabei gilt auch hier: Nicht viel reden, sondern zeigen, wie sich die Energieeffizienz mit moderner Technik verbessern lässt.

Wir zeigen dem Markt, wie sich mit unseren Lösungen auf wirtschaftliche Weise Klimaschutz betreiben lässt.

Carlos Coutinho, Marketingleiter
Image for sustainability development goal number 12
Nachhaltige/r Konsum und Produktion

Daten sammeln, Informationen gewinnen und Maßnahmen ableiten

Entscheidungen treffen auf Basis belastbarer Informationen

Wer die Energieeffizienz in seinem Betrieb verbessern will, braucht Daten, um daraus Informationen zu gewinnen. Ein weiterer Teil des Projekts bestand dann darin, dieses gesammelte Wissen in ein IoT-Informationssystem zu übertragen. Daraus abgeleitet gibt es heute eine plakative Auswertung von Energieverbrauchsdaten über unterschiedliche Zeiträume hinweg. Damit ist der Weg frei für langfristige Effizienzmaßnahmen, da sich über die Zeitachse hinweg Trends erkennen lassen. Flankiert ist diese Maßnahme von Investitionen in moderne Hardware, die ineffiziente und weniger komfortable Systeme ablöst. Welche Arbeiten unter dem Strich auch wirtschaftlich unter Return on Investment-Betrachtungen den größten Effizienzgewinn mit sich bringen, lässt sich wiederum aus den gesammelten Daten ableiten.

Ihr Kontakt zu diesem Projekt

Carlos Coutinho
Carlos Coutinho
Marketingleiter, Portugal

Das könnte Sie auch interessieren