Single-Pair-Ethernet-Webinar
Die industrielle Kommunikation verändert sich rasant: Daten müssen durchgängig verfügbar sein, Geräte werden kompakter und die Vernetzung reicht immer weiter bis in die Feldebene. Single Pair Ethernet (SPE) setzt genau hier an. Die Technologie ermöglicht die Übertragung von Daten und Leistung über nur ein verdrilltes Adernpaar und schafft damit die Grundlage für schlanke, leistungsfähige und zukunftssichere Netzwerkinfrastrukturen.
Diese Fragen beantwortet das Webinar:
- Wie lassen sich Daten und Leistung mit weniger Verkabelungsaufwand zuverlässig übertragen?
- Was macht SPE zur passenden Technologie für die durchgängige Kommunikation vom Sensor bis in die Cloud?
- Welchen Vorteil bietet ein kompaktes, standardisiertes Steckgesicht für Geräte und Anwendungen?
- Wie unterstützen Standards und Interoperabilität eine sichere Planung zukünftiger Netzwerke?
Das Webinar unterstützt Sie dabei, Single Pair Ethernet technisch einzuordnen, passende Einsatzmöglichkeiten zu erkennen und Ihre SPE-Applikation zu planen.
Das nehmen Sie aus dem Webinar mit:
- Verstehen Sie, warum SPE die Ethernet-Kommunikation bis in die Feldebene erweitert.
- Erkennen Sie, wie sich Daten und Leistung über nur ein Adernpaar übertragen lassen.
- Gewinnen Sie Sicherheit im Umgang mit den relevanten IEEE- und IEC-Standards.
- Erhalten Sie Einblicke in konkrete Anwendungen, Produktlösungen und zukünftige Entwicklungen.
Einsatzfelder für das Single Pair Ethernet
SPE eröffnet neue Wege für kompakte Gerätekommunikation, reduzierte Verkabelung und durchgängige Datenverfügbarkeit. Anhand konkreter Anwendungsbeispiele wird deutlich, wie die Technologie bereits heute eingesetzt wird und welches Potenzial sie für die industrielle Vernetzung von morgen bietet. Erhalten Sie praxisnahe Einblicke in die Einsatzfelder von SPE:
- Fabrikautomation
- Prozessautomation
- Gebäudeautomation
- Erneuerbare Energien
- Mobile Maschinen
Standardisierung schafft Sicherheit
Für eine breite Nutzung sind klare Standards und herstellerübergreifende Kompatibilität erforderlich. Deshalb beleuchtet das Webinar relevante IEEE- und IEC-Standards sowie das einheitliche SPE-Steckgesicht nach IEC 63171-7 ED2. Alle Bauformen IP20, M8, M12 und M12 HYBRID sind in der IEC 63171-7 ED 2 integriert. So entsteht mehr Orientierung für Entwicklung, Planung und Umsetzung.
Bereiten Sie sich bereits jetzt auf die nächste Generation industrieller Verbindungstechnik vor: Von Frühjahr 2027 an liefern wir SPE-Steckverbinder in IP20 und M12 mit einem neuen einheitlichen Steckgesicht – interoperabel, herstellerübergreifend einsetzbar und zukunftssicher.
Für wen sich das Webinar lohnt
Das Webinar lohnt sich für alle, die Single Pair Ethernet kompakt einordnen und den Nutzen für moderne Automatisierungskonzepte besser verstehen möchten. Es zeigt, wie SPE die Ethernet-Kommunikation bis in die Feldebene erweitert, Feldgeräte direkter in offene Netzwerke einbindet und zugleich den Verdrahtungsaufwand reduziert. So gewinnen Sie einen praxisnahen Überblick über Technologie, Standards und Einsatzmöglichkeiten.