Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Elektronisches Geräteschutzschalter-System: Kommunizieren über EtherNet/IP™

21.03.2024
Caparoc-System aus Einspeisemodul mit EtherNet/IP™-Kommunikationsschnittstelle und unterschiedlichen Geräteschutzschalter-Modulen

Mehr Einsatzmöglichkeiten für das Geräteschutzschalter-System Caparoc von Phoenix Contact: Durch das neue Einspeisemodul mit EtherNet/IP™-Schnittstelle ist das System in weiteren Kommunikationssystemen einsetzbar.

EtherNet/IP™ zählt zu den führenden industriellen Netzwerkprotokollen in den USA. Die Einsatzbereiche sind unterschiedliche Branchen, vor allem aber die Fabrikautomation und die Prozessindustrie. Durch das neue Einspeisemodul ist das personalisierbare Geräteschutzschalter-System nun auch in diesen Bereichen einsetzbar. Durch die große Auswahl an Geräteschutzschalter-Modulen und das Potenzialverteilermodul lässt sich ein individuelles System mit EtherNet/IP™-Kommunikationsschnittstelle gestalten. Um das System direkt einzustellen und zu beschriften, steht außerdem zur Unterstützung ein Online-Konfigurator bereit. Das personalisierte System ist bereits ab Stückzahl 1 bestellbar und aufgrund einer persönlichen Artikelnummer jederzeit nachbestellbar. Passende digitale Services unterstützen u. a. mit individuellen Daten vom 3D-Modell über die Beschriftung bis hin zu Datenblatt und Eplan.

Neben dem neuen Einspeisemodul stehen für das Caparoc-System weitere Einspeisemodule mit Profinet-, IO-Link-Kommunikationsschnittstelle oder einfachem Statusausgang und Reset-Eingang zur Verfügung.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications