Click-in-Modulträgerrahmen für schwere Steckverbinder
Der neue Click-in-Modulträgerrahmen der Serie Heavycon von Phoenix Contact vereinfacht konsequent die Konfektionierung und Installation schwerer Steckverbinder. Die werkzeuglose Click-in-Verrastung ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Montage der Einsätze – ganz ohne Schrauben.
Ein hör- und fühlbares Einrasten signalisiert die korrekte Position und sorgt für maximale Prozesssicherheit bei gleichzeitig reduziertem Zeitaufwand. Mit Hilfe der bewährten Push-in Technology für den PE-Kontakt lässt sich der Schutzleiter einfach und werkzeuglos anschließen. Ein besonderes Merkmal: Der PE-Kontakt kann auch im eingebauten Zustand montiert werden. Das erleichtert die Installation in beengten Umgebungen und erhöht die Effizienz.
Der kompakte Multi-Medium-Steckverbinder überträgt Leistung, Signale und Daten gleichzeitig und spart durch seine individuelle Konfigurierbarkeit Platz im Schaltschrank. Speziell für hohe Ströme ausgelegte Leistungsmodule ermöglichen eine zuverlässige Übertragung von bis zu 300 A. Damit eignen sie sich ideal für leistungsintensive Applikationen, wie Energiespeicher und Server Racks.