CP 2,5/2 - Steckergehäuse
3061102

Steckergehäuse, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Breite: 10,3 mm, Höhe: 30,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau, Montageart: Steckmontage

Produktdetails









Kompatible Produkte