CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-66980Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425LR
Zulassungs-ID: LR2371832TAcULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40032222Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0,2 - 2,5 |