Presszange - CRIMPFOX 6-M
1212720

Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, seitliche Einführung, Trapez-Crimp


Produktdetails




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Produkttyp Crimpwerkzeug
Verpressung Trapez-Crimp
Crimpstelle 1
Querschnitt min. 0,25 mm²
Querschnitt max. 0,75 mm²
AWG min 24
AWG max 20
Crimpstelle 1
Querschnitt min. 1 mm²
Querschnitt max. 1,5 mm²
AWG min 18
AWG max 16
Crimpstelle 1
Querschnitt max. 2,5 mm²
AWG max 14
Crimpstelle 1
Querschnitt max. 4 mm²
AWG max 12
Crimpstelle 1
Querschnitt max. 6 mm²
AWG max 10

Leiteranschluss
Querschnittsbereich metrisch 0,25 mm² ... 6 mm²
Querschnittsbereich AWG 24 ... 10

Breite 22 mm
Höhe 76 mm
Länge 204 mm

Farbe schwarz

Artikelnummer 1212720
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Verkaufsschlüssel 33BH30
Produktschlüssel BH3131
Katalogseite Seite 417 (C-3-2019)
GTIN 4046356857796
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 628 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 628 g
Zolltarifnummer 82032000
Herkunftsland SE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.0.1 21043811
ECLASS-11.0 21043811

ETIM

ETIM 8.0 EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974


Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Entriegelbare Zwangssperre
Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung