Presszange - CRIMPFOX 6S-F
1212043
Electrical number: 983222519

Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, frontale Einführung, Vierkant-Crimp


Produktdetails




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Produkttyp Crimpwerkzeug
Verpressung Vierkant-Crimp
Crimpstelle 1
Querschnitt min. 0,5 mm²
Querschnitt max. 6 mm²
AWG min 20
AWG max 10

Leiteranschluss
Querschnittsbereich metrisch 0,5 mm² ... 6 mm²
Querschnittsbereich AWG 20 ... 10

Breite 18 mm
Höhe 59 mm
Länge 198 mm

Farbe schwarz

Artikelnummer 1212043
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Verkaufsschlüssel 33BH30
Produktschlüssel BH3131
Katalogseite Seite 419 (C-3-2019)
GTIN 4046356453875
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 462.3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 446.18 g
Zolltarifnummer 82032000
Herkunftsland SE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.0.1 21043811
ECLASS-11.0 21043811

ETIM

ETIM 8.0 EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974


Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
Entriegelbare Zwangssperre
Umfangreiches Presszangen-Programm
Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte