FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP
-
LWL-Steckverbinder
1407896
LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, MM, Material: Metall, Kabelabgang: gerade
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Push-Pull ADVANCE-Steckverbinder
Verriegelungssystem gegen unbeabsichtigtes Ziehen
Höchste ESD- und EMV-Festigkeit für eine sichere Übertragung
Geschützte Datenübertragung dank 360°-Schirmkonzept