UCT-WMT (18X4)/GP - Leitermarker
1798030

Leitermarker, Green Product, Matte, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 40, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 18 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Marker für die Kennzeichnung einzelner Leiter und Kabel zum Einschieben in die Kennzeichnungshülsen des PATG (HF)- und PATO-Systems
Verbesserte Lesbarkeit durch erhöhten Kontrast bei der Laserdirektbeschriftung
Markieren Sie Ihren Schaltschrank nachhaltig mit den ressourcenschonenden Leitermarkern der Produktgruppe UCT-WMT/GP
Die Leitermarker der Produktgruppe UCT-WMT/GP aus ISCC PLUS zertifiziertem Material senken durch den Anteil des biozirkulären Kunststoffes, der aus recycelten Abfällen biologischen Ursprungs stammt, den CO₂-Ausstoß im Vergleich zur konventionellen Produktgruppe UCT-WMT um ~ 80 % (bezogen auf das Basismaterial)
Keine Qualitätsunterschiede hinsichtlich technischer und optischer Eigenschaften, Druckqualität und Beständigkeit im Vergleich zu konventionellen Beschriftungsmaterialien
Die Kennzeichnung mit ressourcenschonenden Materialien trägt zu einer Reduzierung der gesamten CO₂-Bilanz eines Schaltschranks bei, ohne Kompromisse bei der technischen Performance einzugehen
Mit den Green Products von Phoenix Contact setzen Sie ein Zeichen für die Zukunft. Das ressourcenschonende und systemische Markierungsportfolio ist perfekt auf den Einsatz im Schaltschrank abgestimmt.