BLUEMARK CLED
-
Drucker
5147999
Drucker mit LED-UV-Technologie zum Bedrucken von Kunststoffschildchen im UniCard-Format.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache und zeitsparende Bedienung
Der Drucker erkennt die Richtung der eingelegten Matten und dreht bei Bedarf selbstständig den Druck um 180°
Umgehend wischfeste Markierung, daher sind die Schilder sofort einsetzbar
Schnelle Beschriftung von Kunststoffschildern zur Klemmen-, Leiter-, Kabel- und Gerätemarkierung
Lösungsmittelfreie Bedruckung von bis zu 10000 Markern pro Stunde
Umweltfreundlicher High-Speed-Drucker durch moderne UV-Technologie
Automatische Materialzuführung
Netzwerkfähig über Ethernet