CHARX connect eco überzeugt durch besonders kompakte Abmessungen, einen reduzierten Materialeinsatz und ein verringertes Gewicht.
Die Ladekabel schonen damit nicht nur Ressourcen, sondern sind auch zu ansprechenden Preisen erhältlich.
Die Mode-3-Ladekabel CHARX connect eignen sich zum Wechselstromladen von Elektrofahrzeugen aller Hersteller und sind mit NACS-, Typ-1-, Typ-2- und GB/T-Ladestecker in unterschiedlichen Leistungsklassen verfügbar. Neben Kabeln zur festen Installation an der Ladesäule oder Wallbox erhalten Sie auch mobile Typ-2-Ladekabel, die im E-Auto mitgeführt werden.
CHARX connect comfort, Typ 2, Mobile AC-Ladeleitung, 32 A dauerhaft, 480 V AC, mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, Kabel: 5 m, schwarz, gerade, mit Schutzkappe, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen
CHARX connect comfort, Typ 2, Mobile AC-Ladeleitung, 32 A dauerhaft, 480 V AC, mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, Kabel: 7,5 m, schwarz, gerade, mit Schutzkappe, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen
CHARX connect comfort, Typ 2, Mobile AC-Ladeleitung, 32 A dauerhaft, 480 V AC, mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, Kabel: 7,5 m, schwarz, gerade, mit Schutzkappe, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen
CHARX connect, Typ 2, Ladesteckerhalterung, Zubehör, Vorderwandmontage, Gehäuse: schwarz, für Fahrzeug-Ladestecker an Ladestationen (EVSE), PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2
CHARX connect comfort, Typ 2, AC-Ladeleitung, 32 A dauerhaft, 480 V AC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 5 m, schwarz, gerade, mit Schutzkappe, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen
CHARX connect comfort, Typ 2, Mobile AC-Ladeleitung, 32 A dauerhaft, 480 V AC, mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, Kabel: 5 m, schwarz, gerade, mit Schutzkappe, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen
CHARX connect comfort, Typ 2, Mobile AC-Ladeleitung, 32 A dauerhaft, 480 V AC, mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, Kabel: 10 m, schwarz, gerade, mit Schutzkappe, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen
CHARX connect comfort, Typ 2, Mobile AC-Ladeleitung, 32 A dauerhaft, 480 V AC, mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, Kabel: 7 m, schwarz, gerade, mit Schutzkappe, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen
CHARX connect eco, NACS, AC-Ladeleitung, 80 A dauerhaft, 250 V AC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 25 ft, schwarz, gerade, ohne Schutzkappe, PHOENIX CONTACT-Logo, SAE J3400, UL 2251, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit NACS Fahrzeug-Ladedosen
CHARX connect eco, NACS, AC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 25 ft, schwarz, gerade, ohne Schutzkappe, mit Temperatursensorik, SAE J3400, UL 2251, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit NACS Fahrzeug-Ladedosen
|
|
|
---|---|---|
CHARX connect eco | CHARX connect comfort | |
Design und Komfort | ||
Dreifach ausgezeichnet für Design und Ergonomie | ||
Gummierter Griffbereich für komfortablere Handhabung | ||
Abmessungen¹⁾ | 70 mm x 82 mm x 202 mm | 70 mm x 137 mm x 216 mm |
Varianz und Individualität | ||
Erhältliche Ladestandards | NACS, Typ 2 | Typ 1, Typ 2, GB/T |
Erhältliche Farben der Ladeleitung | Schwarz (weitere auf Anfrage) | Schwarz, Grau, Gelb, Rot (weitere auf Anfrage) |
Erhältliche Farben des Ladesteckers | Schwarz (weitere auf Anfrage) | Schwarz, Schwarz-Grau (weitere auf Anfrage) |
Mindestbestellmenge (abhängig vom Artikel) | ca. 500 | 1 - 100 |
Branding und Konfektionierung auf Anfrage | ||
Qualität und Sicherheit | ||
Entwickelt und produziert nach IATF 16949 | ||
VDE-zertifizierte Leitung nach DIN EN 50620 | ||
Versilberte Leistungs- und Signalkontakte | ||
Längswasserdichtigkeit | ||
Produktliste ansehen | Produktliste ansehen |
¹⁾ Beispielhafter Vergleich der Abmessungen des Typ-2-Fahrzeug-Ladesteckers, exklusive Ladeleitung.
CHARX connect eco überzeugt durch besonders kompakte Abmessungen, einen reduzierten Materialeinsatz und ein verringertes Gewicht.
Die Ladekabel schonen damit nicht nur Ressourcen, sondern sind auch zu ansprechenden Preisen erhältlich.
CHARX connect eco erfüllt die hohen Qualitäts- und Prozessanforderungen der Automobilhersteller gemäß IATF 16949.
Für den sicheren Outdoor-Einsatz sorgt die Längswasserdichtigkeit, die alle stromführenden Teile innerhalb des Gehäuses vollständig vor Feuchtigkeit schützt.
Durch die kompakten Abmessungen und das reduzierte Gewicht lassen sich die AC-Ladekabel besonders leicht handhaben.
Mit CHARX connect eco erhalten Sie die gewohnt hohe Phoenix Contact-Qualität, verbunden mit einer soliden Haptik.
Die Familie CHARX connect eco deckt folgende Ladestandards und Leistungsklassen ab:
Schauen Sie sich das Typ-2-Ladekabel der Familie CHARX connect eco in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.
Das anspruchsvolle Design der AC-Ladekabel CHARX connect comfort überzeugt durch eine moderne Formensprache und ist auch funktional gut gelöst.
Der gummierte und ergonomisch geformte Griffbereich garantiert ein einfaches Handling des Ladesteckers und eine komfortable Haptik.
Die AC-Ladekabel CHARX connect comfort wurden mit drei renommierten Design-Preisen ausgezeichnet:
Bei der Produktentwicklung mit Diplom-Designer Stephan Gahlow lag der Fokus auf einem ergonomischen und attraktiven Design, einer modernen und ästhetischen Formensprache sowie auf hochwertigen Materialien.
Das clevere Dichtkonzept von CHARX connect comfort schützt alle stromführenden Teile innerhalb des Gehäuses vollständig vor Feuchtigkeit.
Die hochwertige Material- und Verarbeitungsqualität sowie die versilberten Leistungs- und Signalkontakte sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit, Robustheit und Langlebigkeit des AC-Ladekabels. Somit steht auch einem dauerhaften Outdoor-Einsatz mit außergewöhnlichen Beanspruchungen nichts im Weg.
Die Familie CHARX connect comfort deckt folgende Ladestandards und Leistungsklassen ab:
Schauen Sie sich den Typ-1-Ladestecker der Familie CHARX connect comfort in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.
Für ein durchgängiges Erscheinungsbild Ihrer Ladestationen fertigen wir unsere Ladestecker auf Anfrage mit Ihrem Markenlogo:
Vervollständigt wird Ihr Branding durch prominentes Aufbringen Ihres Logos auf unserer schwarzen Transporttasche für mobile Typ-2-Ladekabel.
Auf Anfrage konfektionieren wir das Leitungsende Ihres Ladekabels passend zu den Montageanforderungen Ihrer Ladestation:
Unser Portfolio enthält metrische und AWG-Leitungen in verschiedenen Längen und Leiterquerschnitten sowie in gerader und spiralisierter Ausführung. Sollte Ihre Wunschkombination nicht dabei sein, ist die Anlage und Fertigung eines kundenspezifischen Artikels möglich.
Unsere stationären Typ-2-Ladekabel mit offenem Leitungsende eignen sich optimal zur Montage an AC-Wallboxen für den privaten Gebrauch, z. B. im Carport oder in der Garage.
Diese Ladekabel besitzen nur fahrzeugseitig einen Ladestecker. Dadurch ist die Handhabung für E-Auto-Fahrer und -Fahrerinnen deutlich komfortabler: Das Ladekabel muss nur mit der Fahrzeug-Ladedose verbunden werden – im Gegensatz zu Wallboxen mit Ladedose, wo das Kabel zusätzlich auch an der Wallbox angeschlossen werden muss.
Die meisten öffentlichen Ladestationen sind anstelle eines fest angeschlagenen Ladekabels mit einer Ladedose ausgestattet, da diese weniger anfällig für Vandalismus ist und seltener gewartet werden muss.
Um hier ein Fahrzeug anzuschließen und zu laden, sind unsere mobilen Typ-2-Ladekabel die optimale Lösung. Sie besitzen sowohl einen Fahrzeug-Ladestecker als auch einen Infrastruktur-Ladestecker und werden üblicherweise im Kofferraum des Elektroautos transportiert.
Sie suchen ein hochwertiges Ladekabel für Ihr Elektroauto? Leider können Sie als Privatperson nicht direkt bei Phoenix Contact bestellen, jedoch bei zahlreichen Online-Shops, die unsere Ladekabel vertreiben.
Für den North American Charging Standard bieten wir 100 % normkonforme Ladekabel mit maximaler Sicherheit und in bewährter Industriequalität: Die robusten NACS-Ladestecker der Familie CHARX connect eco lassen sich leicht handhaben und ermöglichen das AC-Laden mit bis zu 80 A.