UP 6/ 3 - Stecker
3060636
ELDAS®-Nr: 158943165

Stecker, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, Farbe: grau

Produktdetails