FL SWITCH 1108N-NE
-
Industrial Ethernet Switch
1738638
Schmaler Ethernet Switch, acht RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS. Energy Efficient Ethernet wurde deaktiviert.
Produktdetails
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 140,4 mm |
| Tiefe | 92,4 mm |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Farbe (Gehäuse) | grau (RAL 7042) |
| Farbe (Blende) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Gehäuse | Polycarbonat faserverstärkt |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anzahl Schnittstellen | 8 |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
| Anzahl der Kanäle | 8 (RJ45-Ports) |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged Switch 1000 |
| MTTF | 66,1 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
| 786 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) | |
| 709 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) | |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Switch-Funktionen | |
| MAC-Adresstabelle | 4k |
| PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance Class A |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US, Link und Activity pro Port |
| Grundfunktionalität | Unmanaged Switch |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,99 W (bei 24 V DC) |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC |
| Versorgungsspannung (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme maximal | 452 mA (bei 9 V DC) |
| Stromaufnahme typisch | 54 mA (bei 24 V DC) |
| Leistungsversorgung | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| steckbar | ja |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP30 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | 2000 m (maximal) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luftdruck (Betrieb) | 79 kPa ... 108 kPa bis 2000 m üNN (ohne Derating) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 79 kPa ... 108 kPa bis 2000 m üNN (ohne Derating) |
| Konformität/Zulassungen | |
| FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A |
| FCC-Zertifikat | T190905D11-C |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetische Felder) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (Elektromagnetische Felder) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 55032 Klasse A | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2019 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN_61000-6-4:2019 |
| Statusanzeige | LEDs: US, Link und Activity pro Port |
| Artikelnummer | 1738638 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DNN116 |
| Produktschlüssel | DNN116 |
| GTIN | 4067923302112 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 249.7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 179 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Leiterplattenstecker 1998263
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montageplatte 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Montageplatte 1085488
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
Ihre Vorteile
QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100/1000 Mbit/s
Unterstützung von Jumbo Frames (Framegröße bis zu 9216 Bytes/Frame)
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle
PROFINET PTCP-Filter für zuverlässige Kommunikation in PROFINET-Netzwerken
PROFINET Conformance Class A für Echtzeitdatenaustausch
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen