FL SWITCH 1008NTC - Industrial Ethernet Switch
1085156

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Schmaler Ethernet Switch, Temperaturweitbereich, acht RJ45-Ports mit 10/100 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS, Schutzbeschichtung für raue Umgebungen

Produktdetails









Ihre Vorteile

Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 MBit/s
QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
PROFINET Conformance Class A für Echtzeitdatenaustausch
Energy Efficient Ethernet gemäß IEEE 802.3az
PROFINET PTCP-Filter für zuverlässige Kommunikation in PROFINET-Netzwerken
Mit Schutzbeschichtung
Verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle