UCS-Universalgehäuse bestehen aus zwei identischen Gehäusehälften und herausnehmbaren Seitenwänden. Die in verschiedenen Versionen und Farben erhältlichen Eckeinleger verbinden die Gehäusehälften und führen die Seitenwände. Sie lassen sich einfach bearbeiten und sind in zwei unterschiedlichen Gehäusegrößen verwendbar. Durch Adapter und entsprechende Seitenwände lässt sich das Volumen der Gehäuse erhöhen.
Gehäusehalbschale zum Aufbau eines UCS Gehäuses in den Abmessungen 145 x 125 mm mit Kühlkörper. Halbschale ist zur Aufnahme eines Kühlkörpers UCS HS-HH 145-125 AL vorbereitet, Werkstoff: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035