Elektronikgehäuse mit Displays und Keypads Für Sie serviert: Elektronikgehäuse von Phoenix Contact erhalten Sie auch mit integrierten Touchdisplays oder Displays mit Folientastaturen sowie umfassendem Service. Konfigurieren Sie Ihre individuelle Gehäuselösung – wir übernehmen alles Weitere. Von der Bedruckung über mechanische Bearbeitungen bis hin zur Vormontage.

Elektronikgehäuse mit Display und Keypad auf einem Tablett

Ihre Vorteile

  • Zentral oder dezentral: Gehäusesysteme zur Visualisierung und Bedienung, im Schaltschrank oder Feld
  • Alles aus einer Hand: Aufeinander abgestimmte Gehäuse, Tastaturen und Displays sowie umfassender Service
  • Montieren per Plug-and-Play: Zeitsparender Zusammenbau vorgefertigter Baugruppen
  • Freie Gestaltung: Individuelle Anpassung der Folientastatur per Konfiguration
  • Einfaches Design-in: Positionierung des Displays per Konfigurator
Kostenfreies Muster
Bestellen Sie Ihr persönliches Muster-Package

Sie möchten sich Displays und Keypads in Elektronikgehäusen der Serien ICS ansehen und testen? – Bestellen Sie Ihr persönliches Muster-Package. Überzeugen Sie sich vom Mehrwert der Lösungen von Phoenix Contact.

Kostenfreies Muster bestellen
Mitarbeitender von Phoenix Contact setzt ein Display auf ein Elektronikgehäuse
Elektronikgehäuse mit Touchdisplays

Touchdisplays für Elektronikgehäuse Industrietaugliche Anzeigelösungen für Schaltschrank- und Feldanwendungen

Prozessdaten visualisieren, Eingaben erfassen, Betriebszustände ausgeben und vieles mehr: Touchdisplays bieten ein großes Potenzial für die Realisierung benutzungsfreundlicher und funktionsgerechter Geräteanzeigen. Dieses Whitepaper vermittelt Ihnen eine Übersicht und grundlegende Kenntnisse über verschiedene Touchdisplaytechnologien. Des Weiteren werden die Voraussetzungen für eine hardwareseitige Ansteuerung aufgezeigt.

3D-Ansicht

Displays und Keypads für Elektronikgehäuse der Serie ICS in der 360°-Ansicht

2,4"-Touchdisplays und 0,96"-Displays mit konfigurierbaren Folientastaturen ergänzen das Portfolio der Elektronikgehäuse der Serie ICS.

Überzeugen Sie sich in der nebenstehenden 3D-Ansicht vom hohen Bedienungskomfort, den die ICS-Gehäuse bieten.

Touchdisplays für Elektronikgehäuse der Serie UCS

Touchdisplays für Elektronikgehäuse der Serie UCS

Elektronikgehäuse der Serie UCS für Embedded Systems sind auch mit vorgefertigten Ausschnitten für das 7"-Touchdisplay und mit vorgefertigten 2,4"-Touchdisplays erhältlich.

Touchdisplays für Elektronikgehäuse der Serie ME-IO

Touchdisplays für Elektronikgehäuse der Serie ME-IO

Touchdisplays für Gehäuse der Serie ME-IO bieten Anzeige- und Bedienlösungen, insbesondere für Steuerungen.

Produktmerkmale und Services auf einen Blick

Anzeige- und Bedienlösungen mit Elektronikgehäusen
Gehäuse, Tastaturen und Displays
Elektronikgehäuse Display
Folientastaturen auf Elektronikgehäusen
Person nutzt Konfigurator für Elektronikgehäuse-Displays am Computer
Anzeige- und Bedienlösungen mit Elektronikgehäusen

Nutzen Sie unser umfangreiches Portfolio aus Gehäusesystemen zur Visualisierung und Bedienung von Prozess- oder Steuerungsvorgängen im Schaltschrank oder im Feld.

Gehäuse, Tastaturen und Displays

Erhalten Sie bei Phoenix Contact optimal aufeinander abgestimmte Gehäuse, Tastaturen und Displays. Unsere modernen Gehäusekonstruktionen ermöglichen die bündige Integration der Displays in die Gehäusefront.

Elektronikgehäuse Display

Die Integration von Visualisierungs- und Bedienelementen in Elektronikgehäusen war bislang mit hohen Aufwänden verbunden. Dank der vorgefertigten und geprüften Baugruppen können Sie die Gehäuselösung zeitsparend zusammenbauen.

Folientastaturen auf Elektronikgehäusen

Konfigurieren Sie Ihre individuellen Folientastaturen schnell und einfach. Sie können Form, Farbe und Bedruckung frei an Ihre Wünsche anpassen. Auch das Aufbringen zusätzlicher Beschriftung, wie z. B. einem Firmenlogo ist möglich.

Person nutzt Konfigurator für Elektronikgehäuse-Displays am Computer

Um Ihr Display passgenau im Elektronikgehäuse zu positionieren, nutzen Sie den Konfigurator. Auch hier können Sie das Design auf Ihre Anforderungen zuschneiden. Die einzige Begrenzung ist die zur Verfügung stehende Fläche.

E-Paper
Das Portfolio der Elektronikgehäuse in der Übersicht

Entdecken Sie Gehäuse für die Tragschiene und den Außeneinsatz und erfahren Sie, wie vielfältig Sie Elektronikgehäuse an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

E-Paper öffnen
Tragschienengehäuse und Feldgehäuse
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.

Displays und Keypads für verschiedene Elektronikgehäuse von Phoenix Contact

Testen Sie Displays und Keypads für Elektronikgehäuse

Displays und Keypads für Elektronikgehäuse erhöhen Ihre Flexibilität bei der Umsetzung Ihrer Geräte. Die Gehäuseserie UCS eignet sich für vielseitige Outdoor-Anwendungen, die ME-IO-Serie vor allem für I/O-Module und Steuerungen. Bestellen Sie kostenfrei Ihr persönliches Muster an Ihren Arbeitsplatz. Überzeugen Sie sich.