Modulare Elektronikgehäuse BC

Modulare Elektronikgehäuse BC für die Gebäudeautomation

Modulare Elektronikgehäuse der Serie BC stehen für zukunftsorientierte Applikationen in der Gebäudeautomation. Die Tragschienengehäuse für den Schaltschrank überzeugen durch zeitgemäßes Design, optionale Touchdisplays und Folientastaturen, vielseitige Leiterplatten-Anschlusstechnik und 8- oder 16-poligen Tragschienen-Busverbinder. Die Elektronikgehäuse eignen sich für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880 oder für die Wandmontage.

Go to Product Detail Page for item 1252178
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftleiste
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftleiste
1252178

Stiftleiste, Farbe: schwarz, Nennstrom: 3 A (je Kontakt), Bemessungsspannung (III/2): 100 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Ihre Vorteile

  • Maximale Flexibilität durch freie Wahl der Leiterplatten-Anschlusstechnik und verschiedene Baubreiten von 17,8 bis 161,6 mm
  • Normkonforme Gehäuse- und Einbaumaße für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880
  • Modulaustausch ohne Auflösung des Verbunds dank des 8- oder 16-poligen HBUS-Verbinders für die serielle und parallele Modulkommunikation
  • Freiheit bei der Geräteentwicklung durch Leiterplatteneinbau in drei Raumrichtungen sowie optionale passive Kühlkörper und Thermosimulation für die optimale Wärmeabfuhr
  • Optimale Anpassung an die Geräteanforderungen dank verschiedener Deckelvarianten, integrierter Touchdisplays und optionaler, frei gestaltbarer Folientastaturen
Kostenfreies Muster
Testen Sie Gehäuse der Serie BC

Sie möchten Gehäuse der Serie BC für die Gebäudeautomation ausprobieren? – Bestellen Sie gleich Ihr persönliches Muster-Package. Sie erhalten kompetente Beratung zum gezielten Einsatz in Ihrer Applikation. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diese hochwertigen Muster nur an Firmenkontakte versenden.

Jetzt Muster bestellen
Gehäuse der Serie BC modular in einer Schaltschrankanwendung

Neuheiten

Elektronikgehäuse mit Thermosimulation
Push-in-Leiterplattenklemmen für BC 17,8
Oberteile mit Push-in-Anschluss für Elektronikgehäuse der Serie BC modular

Elektronikgehäuse mit Thermosimulation

Perfekt optimiert für die maximale Leistung

Maximieren Sie die Leistungsdichte in Ihren Elektronikgehäusen mit passiven Kühllösungen und thermisch optimierten Leiterplatten-Layouts: von der Konfiguration über umfassende Thermosimulationen bis zur Implementierung – ideal für leistungsstarke und miniaturisierte Anwendungen.

Hauptmerkmale

  • Material: Aluminium
  • Oberfläche: natureloxiert
  • Kühlkörpertopologie: Strangpressprofil (BC) / Heatspreader und Strangpressprofil (ME-IO)
  • Maximale Bauteilhöhe: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Kühlkörperbreite: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Ihre Vorteile

  • Effizient eingebettete Kühlsysteme durch flexibel kombinierbare Kühlkörper und Gehäuse für optimale Kühlung
  • Nahtlose Integration durch maßgeschneiderte passive Lösungen: mechanisch und thermisch perfekt abgestimmt
  • Umfassender Service von Online-Konfiguration über Thermosimulationen bis zur Integration
  • Minimaler Platzbedarf dank platzsparender Kühlung für maximale Leistungsdichte und Raumnutzung

Push-in-Leiterplattenklemmen

Für Elektronikgehäuse für die Gebäudeautomation

Erstmals sind Push-in-Leiterplattenklemmen für das BC 17,8 (1 TE) erhältlich. Mit den Leiterplattenklemmen der Serie FKDSO 1,5 und FKDSO 2,5 realisieren Sie durch bis zu 16 Pole pro Modul zukunftssichere Applikationen in der Gebäudeautomation.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 16 Pole auf eine Baubreite von 17,8 mm (1 TE)
  • Ströme bis 22 A
  • 3- und 4-polige Leiterplattenklemmen in einem Oberteil kombinierbar
  • Leiterquerschnitte bis 1,5 mm² (FKDSO 1,5) und 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raster 3,5 mm (FKDSO 1,5) und 5 mm (FKDSO 2,5)

Ihre Vorteile

  • Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Anordnung der Klemme orthogonal zur Leiterplatte für optimale Zugänglichkeit in tragschienenmontierten Geräten
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker

Konfigurierbare Oberteile für Push-in-Anschluss

Für Elektronikgehäuse für die Gebäudeautomation

Mit den neuen Gehäuseoberteilen der Serie BC modular profitieren Sie von der komfortablen Bedienung der Push-in-Anschlusstechnik an der Gehäusefront. Konfigurieren Sie Ihre individuelle Gehäuselösung ausgestattet mit Push-in-Leiterplattenklemmen der Serien SPT-THR.

Hauptmerkmale

  • Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880
  • Breiten: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm und 161,6 mm
  • Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
  • Bis zu 24 Pole 1,5 mm² pro Gehäusekammer
  • Bis zu 8 Pole 2,5 mm² pro Gehäusekammer
  • Vorbereitet für den Einsatz des KNX-Bus

Ihre Vorteile

  • Auf SPT-THR abgestimmte Gehäuse ermöglichen eine schnelle Geräteentwicklung und den optimalen Schutz der Elektronik
  • Individuelle Konfiguration je Gehäusekammer für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
  • Normkonforme Gehäuse- und Einbaumaße für den Einsatz in Installationsverteilern
  • Einfach zu Ihrem individuellen Artikel: Nutzen Sie den intuitiven Online-Konfigurator

Konfigurator für Elektronikgehäuse BC für die Gebäudeautomation

Konfigurator für Elektronikgehäuse für die Gebäudeautomation

Sie benötigen Elektronikgeräte für zukunftsorientierte Anwendungen in der Gebäudeautomation? – Per Konfigurator können Sie Ihre individuelle Gehäuselösung BC zusammenstellen. Ihnen stehen Gehäusegrößen zur Verfügung im normkonformen DIN 43880-Design zwischen 35,6 und 161,6 mm Baubreite. Profitieren Sie zudem von vielseitiger Leiterplatten-Anschlusstechnik. Bedienelemente wie Touchdisplays und Keypads sowie Tragschienen-Busverbinder erweitern die Flexibilität.

Top-Innovationen


Kühlkörper und Thermosimulationen für Elektronikgehäuse

Wärme raus. Leistung rein. Optimierte Kühlung für BC-Elektronikgehäuse

Maximieren Sie die Leistungsdichte in Ihren Geräten mit passiven Kühllösungen und thermisch optimierten Leiterplatten-Layouts in BC-Elektronikgehäusen: von der Konfiguration über umfassende Thermosimulationen bis zur Implementierung – ideal für den Installationsverteiler- und Schaltschrankeinsatz in der Gebäudeautomation.

GameChangers von Phoenix Contact für den Geräteanschluss

GameChangers für den Geräteanschluss

Mehr als Top-Leistungen – ein ganz neues Spiel: Unsere GameChangers bringen auch Ihre Anwendungen auf das nächste Erfolgslevel.

Person mit verschiedenen Bauteilen der Gehäuseserie BC modular

Push-in-Anschlusstechnik für Gehäuse für die Gebäudeautomation

Mit Tragschienengehäusen der Serie BC modular profitieren Sie von der komfortablen Bedienung der Push-in-Anschlusstechnik an der Gehäusefront. Jede Gehäusekammer ist individuell konfigurierbar, um auf alle Geräteanforderungen mit maximaler Flexibilität reagieren zu können – abgestimmt z. B. auf Push-in-Anschlüsse mit Leiterplattenklemmen der Serien SPT-THR 1,5 und SPT-THR 2,5 oder mit drei vordefinierten Anschlusstiefen. Somit lässt sich Platz für Elektronik und Anschlusstechnik optimal kombinieren. Gehäusedeckel mit Touchdisplay oder Folientastatur sowie ein 8- und 16-poliger Tragschienen-Busverbinder runden unser Gehäuseprogramm für die Gebäudeautomation ab.

Gehäuse der BC-Serie für die Gebäudeautomation auf einen Blick


Interaktive Image-Map: Baugruppe mit Elektronikgehäuse der BC modular-Serie
Tragschienen-Busverbinder
8- oder 16-polige Tragschienen-Busverbinder sorgen für eine effiziente Modulkommunikation untereinander.
Tragschienen-Busverbinder
Standardisierte Gehäuseabmessungen
Die Gehäuse der Serie BC entsprechen der Norm DIN EN 43880.
Standardisierte Gehäuseabmessungen
Gehäusedeckel mit Displays und Folientastaturen
Gehäusedeckel mit integrierten Displays und optionalen Folientastaturen für moderne Anzeige- und Bedienlösungen
Gehäusedeckel mit Displays und Folientastaturen
Große Auswahl passender Leiterplattenanschlüsse
Nutzen Sie unsere große Auswahl passender Leiterplattenanschlüsse für Ihre Geräteentwicklung.
Große Auswahl passender Leiterplattenanschlüsse
Verschiedene Baubreiten
Die Gehäuse sind in unterschiedlichen Baubreiten von 17,8 bis 161,6 mm erhältlich.
Verschiedene Baubreiten
Konfigurierbarer Einbauraum
Der Einbauraum ist konfigurierbar. So können Sie diesen ideal auf die Anschlusstechnik anpassen.
Konfigurierbarer Einbauraum
Kühlkörper
Passive Kühlkörper inklusive Thermosimulation für eine zuverlässige Entwärmung.
Mehr zu passiven Kühlkörpern
Kühlkörper
3D-Ansicht

Das BC modular-Gehäuse in der 360°-Ansicht

Die Serie BC modular für Anwendungen in der Gebäudeautomation besticht durch ihren Variantenreichtum aus unterschiedlichen Deckeln, Touchdisplays oder etwa frei gestaltbaren Folientastaturen. Überzeugen Sie sich in der nebenstehenden 3D-Ansicht von der Vielseitigkeit dieser Hutschienengehäuse.

Gehäuse der Serie BC modular für die Gebäudeautomation

Mit Funktionen wie Touchdisplays, Folientastaturen, Tragschienen-Busverbindern und Push-in-Anschlusstechnik sind die Gehäuse der Serie BC modular optimal für den Einsatz in der Gebäudeautomation. Der Online-Konfigurator und unsere exzellenten Services erleichtern Ihnen zudem die individuelle Gestaltung Ihrer Gehäuselösung.

Ihre Mehrwerte im Detail Smartes Design mit Push-in-Anschlusstechnik

Einzelnbestandteile eines Gehäuses der Serie BC modular
Zwei Personen bei der Konfiguration eines BC-Gehäuses
Gehäuse der Serie BC modular mit Push-in-Anschluss bei der Leitermontage
Leiterplatte mit Elektronik im THR-Lötvorgang
Einzelnbestandteile eines Gehäuses der Serie BC modular

Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung

Elektronikgehäuse der Serie BC modular sind die erste Wahl für die Gebäudeautomation. Als Geräteentwickler sparen Sie wertvolle Zeit, da das Design der konfigurierbaren Oberteile bereits perfekt auf Push-in-Leiterplattenklemmen der Serie SPT-THR abgestimmt ist. Durch Gehäusedeckel mit integriertem Touchdisplay und Folientastatur lassen sich auch Anzeige- und Bedienlösungen ohne große Aufwände umsetzen.

Zwei Personen bei der Konfiguration eines BC-Gehäuses

Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation

Elektronikgehäuse der Serie BC modular sind so vielfältig wie die Anwendungen in der Gebäudeautomation. Jede Gehäusekammer ist individuell konfigurierbar. Zudem können Sie die Folientastaturen über einen Online-Konfigurator flexibel anpassen. Wählen Sie Form, Farbe und Bedruckung frei nach Ihren Wünschen.

Gehäuse der Serie BC modular mit Push-in-Anschluss bei der Leitermontage

Push-in-Leiterplattenklemmen für eine komfortable Frontbedienung und Zeitersparnis bei der Installation

Die modularen Gehäuse der BC-Serie bieten nicht nur clevere Features für Geräteentwicklerinnen und Geräteentwickler. Sie überzeugen auch die Installierenden. Der frontseitige Push-in-Anschluss ermöglicht die komfortable und werkzeuglose Verdrahtung und sorgt für eine dauerhafte und vibrationssichere Kontaktierung. Das erleichtert den Installierenden die Arbeit und hilft, Verdrahtungsfehler zu vermeiden.

Leiterplatte mit Elektronik im THR-Lötvorgang

Anschlusstechnik für die automatisierte Leiterplattenmontage

In den Elektronikgehäusen für Gebäudekommunikation kommen Leiterplattenklemmen der Serien SPT-THR zum Einsatz. Diese sind sowohl für Wellenlöt- als auch für THR-Prozesse geeignet. Das THR-Löten kombiniert die mechanisch besonders stabilen Lötverbindungen mit den effizient automatisierbaren Fertigungsabläufen der Oberflächenmontage. Dadurch erzielen Sie eine optimale Qualität bei gleichzeitig hoher Prozesseffizienz.

FAQ zu optionalen passiven Kühlkörpern

Kundenspezifischer Kühlkörper für Elektronikgehäuse der Serie ICS
Explosionsdarstellung des Elektronikgehäuses ICS 50 mit Kühlkörper
Wärmeverteilung ohne Kühlkörper beim ICS-Tragschienengehäuse
Wärmeverteilung ohne Kühlkörper beim ICS-Tragschienengehäuse
Diagramm zum Elektronikgehäuse ICS50-B122X98-V-V-7035
Kundenspezifischer Kühlkörper für Elektronikgehäuse der Serie ICS

Zurzeit sind Kühlkörper für die Gehäuseserien ICS (Industrial Case System, für die Tragschiene) und UCS (Universal Case System, für den Außeneinsatz) verfügbar.

Mehr zu passiven Kühlkörpern
Explosionsdarstellung des Elektronikgehäuses ICS 50 mit Kühlkörper

Die optimale thermische Anbindung wird durch individuelle Anpassungen des Kühlkörpers umgesetzt. Das geschieht in der Regel durch eine Fräsbearbeitung am Kühlkörper.

Mehr zu passiven Kühlkörpern
Wärmeverteilung ohne Kühlkörper beim ICS-Tragschienengehäuse

Die Maximaltemperatur hat einen besonders hohen Einfluss auf die Zuverlässigkeit und Lebensdauer Ihres Geräts. Bei einer Temperaturerhöhung von 10 °C verdoppelt sich die Ausfallrate.

Mehr zu passiven Kühlkörpern
Wärmeverteilung ohne Kühlkörper beim ICS-Tragschienengehäuse

Kleine und leistungsstarke Komponenten, hohe Datenraten, Staub sowie eine nicht ausreichende Belüftung des Gehäuses sind Gründe für eine hohe Temperaturdifferenz im Vergleich zur Umgebung.

Mehr zu passiven Kühlkörpern
Diagramm zum Elektronikgehäuse ICS50-B122X98-V-V-7035

Um eine Temperaturdifferenz zur Umgebung nicht zu überschreiten, geben die Graphen der Diagramme Aufschluss darüber, welche Leistung die Bauelemente im jeweiligen Gehäuse abgeben dürfen. Die Steigung der Geraden beschreibt den thermischen Leitwert des Systems. Die dargestellten Fälle unterscheiden sich zum einen in vollflächiger Erwärmung und Erwärmung eines Hotspots von 20 mm x 20 mm sowie zum anderen in einer im Gehäuse verbauten Leiterplatte und einer ohne Gehäuse.

Mehr zu passiven Kühlkörpern

Montageanleitung für Elektronikgehäuse der Serie BC

Die Montage des BC-Gehäuses ist dank des modularen Aufbaus schnell und einfach. Sie haben die Möglichkeit, eine große Auswahl von Leiterplatten-Anschlusstechnik und Gehäusedeckel zu integrieren. Als Basis dient ein normgerechtes Gehäuseunterteil.

Beispielhafte Applikationen


Elektronikgehäuse der Serie BC modular in einer Anwendung
Explosionszeichnung eines Gehäuses der BC-Serie für Raspberry-Pi-Computer
Elektronikgehäuse mit USB-HDMI-Applikation
Elektronikgehäuse der Serie BC modular in einer Anwendung

Das Gehäusesystem BC von Phoenix Contact dient als funktionale Verpackung für einen Energy Controller. Das Gerät steuert, vernetzt und überwacht damit Blockheizkraftwerke. Beim modularen Gehäusekonzept des Energy Controllers spielt der Tragschienen-Busverbinder eine wichtige Rolle.

Erfahren Sie mehr über diese Anwendung
Explosionszeichnung eines Gehäuses der BC-Serie für Raspberry-Pi-Computer

Elektronikgehäuse der Serien RPI-BC eignen sich zur Integration des Raspberry-Pi-Computers. Die Gehäuse RPI-BC sind nach DIN 43880 designt und können auf Tragschienen oder an der Wand befestigt werden. Optionale Schnittstellen erlauben die einfache Funktionserweiterung des integrierten Single-Board-Computers.

Elektronikgehäuse mit USB-HDMI-Applikation

Steuerung mit unterschiedlichen Anschlüssen: Nehmen Sie Geräte einfach in Betrieb dank Serviceschnittstellen wie USB und HDMI.

Das ideale Gehäusesystem für smarte Gebäude

Modulare Gehäuse der Serie BC stehen für zukunftsorientierte Anwendungen in der Gebäudeautomation. Die Tragschienengehäuse überzeugen durch zeitgemäßes Design und vielseitige Leiterplatten-Anschlusstechnik. Verteilen Sie Strom und Daten über den 8- oder 16-poligen Tragschienen-Busverbinder. Nutzen Sie den konfigurierbaren Anschlussraum flexibel für mehr Anschlüsse oder mehr Elektronik. Leiterplatten können variabel positioniert werden für optimalen Platz für Ihre Elektronik.

Zukunftsorientierte Gebäudeautomation mit Gehäusen der BC-Serie

Elektronikgehäuse mit vielseitigen Anschlusstechnologien
Gehäuse mit Leiterplatten-Anschlusstechnik
Verschiedene Deckelvarianten der Elektronikgehäuse BC
Geräteverbindung per Tragschienen-Busverbinder
Optische Signalanzeigen
Elektronikgehäuse mit vielseitigen Anschlusstechnologien

Flexibilität anders definiert mit dem innovativen modularen Oberteil: Entscheiden Sie, an welchen Stellen Sie wie viel Bauraum benötigen. So können Sie Ihr Gehäuseoberteil anwendungsgerecht gestalten. Das Gehäuse passt sich Ihren Gestaltungswünschen an. Die maßgeschneiderte Integration unterschiedlicher Anschlusstechnik funktioniert problemlos. Die normkonforme Gehäusegeometrie gemäß DIN 43880 ist ideal für den Geräteeinbau im Installationsverteiler.

Gehäuse mit Leiterplatten-Anschlusstechnik

Ausschlaggebend für die Vielseitigkeit der Serie BC ist die freie Wahl der Leiterplatten-Anschlusstechnik. Dazu bieten die Installationseinbaugehäuse verschiedene Klemmräume:

  • BC...U11 mit kleinem Einbauraum für Leiterplattenanschlüsse: ideal für Anschlusstechnik der Familie COMBICON compact

  • BC...U22 mit Einbauraum für Leiterplattenanschlüsse: für klassische Anschlusstechniken oder Datensteckverbinder

Verschiedene Deckelvarianten der Elektronikgehäuse BC

Vielseitigkeit als Kerngedanke der BC-Serie prägt auch die Deckelgestaltung. Ganz gleich, welche Anforderungen Sie an Ihr Gerät stellen, der Deckel ist transparent oder in grau erhältlich und kann plombiert werden. Er lässt sich per Hand öffnen und ist mit der dahinter sitzenden Kunststoffplatte ideal für die Integration von Displays oder Bedienelementen.

Geräteverbindung per Tragschienen-Busverbinder

Ermöglichen Sie eine schnelle und einfache Verbindung Ihrer Module. Der Busverbinder ist der Schlüssel zur cleveren Gerätekonzeption:

  • Daten und Energie können seriell oder parallel übertragen werden (4 x Power, 2 x seriell, 10 x parallel)

  • Einfache Modulinstallation, kein Auflösen des Verbunds beim Modultausch, geringerer Verdrahtungsaufwand

  • 16 vergoldete Kontakte für hohe Leitfähigkeit

Optische Signalanzeigen

Die Lichtleiter HS LC für Elektronikgehäuse sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und optimal auf diese abgestimmt. Zudem besitzen die Lichtleiter eine ESD-Festigkeit.

Die Einpresszapfen ermöglichen eine einfache Montage auf der Leiterplatte. Auf Wunsch bieten wir als Servicedienstleistung die erforderliche Bearbeitung Ihres Elektronikgehäuses an.

Development-Kits und Kombinierbarkeit mit anderen Serien


Entwicklungsbausatz
Entwicklungsbausatz RPI-BC für Raspberry-Pi-Computer
Gehäuse zur Integration einen Raspberry-Pi-Computers
Entwicklungsbausatz

Um schnell Ihre Prototypen und Vorseriengeräte zu entwickeln, nutzen Sie unsere Development-Kits. Die Bausätze beinhalten komplette Gehäuselösungen mit integrierter Anschlusstechnik und passenden Lochraster-Leiterplatten. Ganze Gerätesysteme lassen sich mit spezifischen Busverbindern realisieren.

Stellen Sie sich im Shop Ihren Entwicklungsbausatz zusammen und beginnen Sie direkt mit Ihrer Geräteentwicklung.

Entwicklungsbausatz RPI-BC für Raspberry-Pi-Computer

Tragschienengehäuse RPI-BC sind speziell für die Aufnahme von Raspberry-Pi-Computern ausgelegt. Sie können auch mit dem HBUS-Tragschienen-Busverbinder und den Entwicklungsbausätzen der SC-Serie kombiniert werden. In dem Gehäuse lassen sich neben dem Raspberry-Pi-Board weitere Leiterplatten unterbringen. Damit werden zusätzliche Bauelemente und Schaltungen integriert.

  • Baubreite: 107,6 mm
  • Geeignet für Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Wandmontage und die Tragschienenmontage sind möglich.

Gehäuse zur Integration einen Raspberry-Pi-Computers

Die BC-Serie eignet sich ebenfalls ausgezeichnet für die Integration von Raspberry-Pi-Mini-Computern. Die Tragschienengehäuse-Serie RPI-BC ist für die Aufnahme von Raspberry-Pi-Computern ausgelegt – und spielt dabei alle Stärken und Vorteile der BC-Serie auch für diese Anwendungen voll aus.

Zu den Elektronikgehäusen für Raspberry-Pi-Anwendungen
E-Paper
Das Portfolio der Elektronikgehäuse in der Übersicht

Entdecken Sie Gehäuse für die Tragschiene und den Außeneinsatz und erfahren Sie, wie vielfältig Sie Elektronikgehäuse an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

E-Paper öffnen
Tragschienengehäuse und Feldgehäuse
Elektronikgehäuse für die Tragschiene

Technische Grundlagen von Elektronikgehäusen Lösungen für den Tragschieneneinsatz

Elektronikgehäuse sind ein elementarer Bestandteil eines Geräts. Sie bestimmen dessen Aussehen und schützen die Elektronik vor äußeren Einflüssen. Zudem ermöglichen sie die Montage in übergeordneten Einheiten. Gerätehersteller müssen daher viele Details beachten und das nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch bei der Gehäuseauswahl, wenn es um Materialien oder Qualitätsprüfungen geht. In dieser Broschüre finden sie alle Details.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.