Markieren Sie Ihren Schaltschrank nachhaltig mit unseren ressourcenschonenden Beschriftungsmaterialien.
Die nachhaltigen Einrastschildchen der Produktgruppe UCT-EM/GP bestehen anteilig aus biozirkulären Rohstoffen und basieren auf hochwertigem Recycling von biologischen Abfallstoffen wie gebrauchten Speiseölen, Lebensmittelresten oder Tallölen. Diese Rohstoffe lassen sich ohne Qualitätsverlust in bestehende Kunststoffmaterialien integrieren, weil sie dieselben technischen Eigenschaften bieten wie konventionelle Kunststoffe. Sie erhalten Produkte, die genauso zuverlässig sind, wie bisher und eine deutlich bessere Umweltbilanz aufweisen.
Die Einrastschildchen aus ISCC PLUS zertifizierten Material eignen sich ideal zur Markierung von Geräten und Komponenten mit Markierungsnut.
UCT-EM (20X9)/GP
-
Einrastschildchen
1798004
Einrastschildchen, Green Product, Matte, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 20 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einrastschildchen zur Markierung von Geräten und Komponenten mit Markierungsnut
Verbesserte Lesbarkeit durch erhöhten Kontrast bei der Laserdirektbeschriftung
Markieren Sie Ihren Schaltschrank nachhaltig mit den ressourcenschonenden Einrastschildchen der Produktgruppe UCT-EM/GP
Die Einrastschildchen der Produktgruppe UCT-EM/GP aus ISCC PLUS zertifizierten Material senken durch den Anteil des biozirkulären Kunststoffes, der aus recycelten Abfällen biologischen Ursprungs stammt, den CO₂-Ausstoß im Vergleich zur konventionellen Produktgruppe UCT-EM um ~ 80 % (bezogen auf das Basismaterial)
Keine Qualitätsunterschiede hinsichtlich technischer und optischer Eigenschaften, Druckqualität und Beständigkeit im Vergleich zu konventionellen Beschriftungsmaterialien
Die Kennzeichnung mit ressourcenschonenden Materialien trägt zu einer Reduzierung der gesamten CO₂-Bilanz eines Schaltschranks bei, ohne Kompromisse bei der technischen Performance einzugehen
Mit den Green Products von Phoenix Contact setzen Sie ein Zeichen für die Zukunft. Das ressourcenschonende und systemische Markierungsportfolio ist perfekt auf den Einsatz im Schaltschrank abgestimmt.