Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Gehäuseabdeckung
1037322

Tragschienengehäuse, 3U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 32,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit
Abdeckung für durchgängig geschlossene Gerätefronten
Mechanisch bearbeitbar für anwendungsspezifische Anschlusstechnik