HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - Leiterplatten-Grundleiste
1091994

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Montage: THR-Löten, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: HSC 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Teilbestückte Variante

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Für Frontanschluss-Stecker mit werkzeuglosem, zeitsparendem Push-in-Anschluss
Geeignet für Reflowlötprozesse
Alle Grundleisten sind variabel kodierbar
Verpackung im Blistergurt für die automatisierte Pick-and-Place-Bestückung