Tragschienen-Busverbinder, Nennquerschnitt: 0,5 mm2, Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 6 A (parallele Kontakte), Bemessungsspannung (III/2): 32 V, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 8, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: TBUS8..2,54, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Tragschienenmontage, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, integrierte Endhalterfunktion