DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum schnellen Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit CCS Typ 1 Fahrzeug-Ladedosen, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
CHARX PT1H-DC500-25FMEC00P
-
DC-Ladekabel
1885527
CHARX connect professional, CCS Typ 1, HPC-DC-Ladeleitung, bis zu 700 A im Boost Mode, 500 A dauerhaft, 1000 V DC, mit gekühltem Fahrzeug-Ladestecker und gekühlter Leitung, Kabel: 25 ft, schwarz, gerade, mit Ladesteckerhalterung, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, ohne Wanddurchführung, mit digitaler Temperatursensorik, Flüssigkühlung, PHOENIX CONTACT-Logo, SAE J1772, IEC 62196-3-1, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV)
Produktdetails
| Produkttyp | DC-Ladekabel |
| Produktfamilie | CHARX connect professional |
| Ausführung | HPC-DC-Ladeleitung |
| mit gekühltem Fahrzeug-Ladestecker und gekühlter Leitung | |
| Ausstattung | mit Ladesteckerhalterung |
| mit austauschbarem Steckgesichtrahmen | |
| ohne Wanddurchführung | |
| mit digitaler Temperatursensorik | |
| Flüssigkühlung | |
| Ladestandard | CCS Typ 1 |
| Lademodus | DC Level 3 |
| Aufgebrachtes Logo | PHOENIX CONTACT-Logo |
| Etikett | 8,9 mm x 28,9 mm (Kunden-Logo auf Anfrage) |
| Ladeleistung und -strom (DC-Laden) | |
| Art des Ladestroms | DC |
| Ladestrom | 500 A DC |
| Ladeleistung | 500 kW |
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Ladeleistung und -strom (DC-Laden im Boost Mode) | |
| Art des Ladestroms | DC Boost Mode |
| Ladestrom | bis zu 700 A DC |
| Ladeleistung | bis zu 700 kW |
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Hinweis | Die Angaben beziehen sich auf das Laden im Boost Mode und sind abhängig von Umgebungsbedingungen. Weitere Details siehe Packungsbeilage im Download-Bereich. |
| Ladeleistung und -strom (DC-Laden bei Ausfall der Kühleinheit) | |
| Ladestrom | 150 A DC |
| Ladeleistung | 150 kW |
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Hinweis | Die Angaben beziehen sich auf das Laden bei einer defekter Kühleinheit und einem kurzen Ladevorgang. |
| Pinbelegung (Leistungskontakte) | |
| Anzahl | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Bemessungsspannung | 1000 V DC |
| Bemessungsstrom | 500 A |
| Pinbelegung (Signalkontakte) | |
| Bemessungsspannung | 30 V AC |
| Bemessungsstrom | 2 A |
| Temperatursensorik (NTC) | |
| Sensortyp | NTC |
| Anbringungsstelle | 2 Sensoren an den austauschbaren, vorderen DC-Kontakten |
| 2 Sensoren an den innenliegenden DC-Leistungsadern | |
| 1 Sensor auf der Leiterplatte im Gehäuse | |
| Abschalttemperatur | 90 °C |
| Kühlsystem (Kühleinheit) | |
| Kühlung | im Fahrzeug-Ladestecker und in der Leitung |
| Kühlungsflüssigkeit | 50 % Wasser, 50 % Glykol (Glysofor N) |
| Kühlschläuche Durchmesser | 1x 11,50 mm Zuflusschlauch |
| 2x 8,80 mm Rückflussschläuche | |
| Kühlleistung | 600 W (Leitungslänge: 3 m) |
| 800 W (Leitungslänge: 4 m) | |
| 900 W (Leitungslänge: 5 m) | |
| 1050 W (Leitungslänge: 6 m) | |
| Durchflussmenge | 2 l/min |
| Betriebsdruck | 1,00 bar ... 2,00 bar |
| Entlastungsdruck | 2,00 bar |
| Zulässiger Maximaldruck | 4,00 bar |
| Vorlauftemperatur | 15 °C |
| Fahrzeug-Ladestecker | |
| Breite | 69,6 mm |
| Höhe | 192,6 mm |
| Tiefe | 284,6 mm |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
| Farbe (Griffbereich) | schwarz (9005) |
| Farbe (Steckgesicht) | schwarz (9005) |
| Farbe (Kabel) | schwarz (9005) |
| Material (Fahrzeug-Ladestecker) | Kunststoff |
| Material (Leitung Außenmantel) | EVM-1 nach EN 50620 |
| Material (Kontaktoberfläche) | Silber |
| Hinweis | Das farbliche Erscheinungsbild und der Glanzgrad des Ladekabels kann variieren. |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Steckgesicht) |
| Leitungslänge | 25 ft ±45 mm |
| Leitungsnormen/-bestimmungen | In Anlehnung an UL 62 (File E515623, Vol 1) |
| in Anlehnung an IEC 62893 | |
| Leitungsgewicht | max. 1938,00 kg/km |
| Leitungsart | gerade |
| Leitungsaufbau | 5 x 25 mm² + 7 x 0,75 mm² + 2 x 13 mm² |
| Leitungsaußendurchmesser | 35,70 mm ±0,4 mm |
| Außenmantel, Material | TPE-U nach IEC 62893-1 |
| Abisolierlänge der Ummantelung | 250 mm ±5 mm |
| Abisolierlänge | 250 mm ±5 mm |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 0,00078 Ω/m (bezogen auf eine Leistungsader, bei 20 °C Umgebungstemperatur) |
| Biegeradius | min. 357 mm (10x Ø) |
| Kühlungsflüssigkeit | 50 % Wasser, 50 % Glykol (Glysofor N) |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | > 10000 (basierend auf IEC 62196-1) |
| Steckkraft | < 75 N |
| Ziehkraft | < 75 N |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Fahrzeug-Ladestecker) | IP54 / Type 3R (Die Schutzart im betriebsfertigen, gesteckten Zustand ist nur sichergestellt, wenn beide Steckelemente Originalprodukte von Phoenix Contact oder entsprechend normgerechte Produkte sind.) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 40 °C |
| max. 55 °C (Stromreduktion erforderlich, beachten Sie den Grenzwert der DC-Kontakttemperatur von 90 °C) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | 5000 m (über dem Meeresspiegel) |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | SAE J1772 |
| IEC 62196-3-1 | |
| Artikelnummer | 1885527 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | XWBLPI |
| Produktschlüssel | XWBLPI |
| GTIN | 4067923553682 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 16’800 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 16’800 g |
| Zolltarifnummer | 85444200 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002897 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-CTS - Reparatur-Kit 1085802
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Reparatur-Kit 1281251
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Reparatur-Kit 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - Reparatur-Kit 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS - Reparatur-Kit 1295723
-
EV-T1CCS-M4X20-CTS - Reparatur-Kit 1295744
-
EV-GRIP-D35,7MM - Kabelgriff 1091431
-
G-INS-M63-L68L-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411139
-
EV-HPC-PCU-01 - Kühleinheit 1237881
-
EV-HPC-QC - Schnellkupplung 1346562
-
EV-HPC-QCEP - Schnellkupplung 1583923
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-Leistungsmodul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-Leistungsmodul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-Leistungsmodul 1296467
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Leiterplattenstecker 1464111
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Leiterplattenklemme 1841555
-
EV-LABEL-K - Aufkleber 1309761
-
EV-LABEL-L - Aufkleber 1309765
Ihre Vorteile
Vollständiges Produktprogramm
Für jede Anwendung das passende Ladekabel, vom Carport bis zum Ladepark
Ultraschnelles HPC-Laden mit temporär bis zu 500 kW
Komfortable Handhabung durch ergonomisches Design
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Zusätzliche Sicherheit durch integrierte Leckagesensoren und einem Abnutzungsindikator im Kabelmantel
Komfortable Kommunikationsschnittstellen via CAN-Bus und digitalem Ausgang
Wartungsfreundlicher Austausch des Steckgesichtrahmens ohne Ablassen der Kühlflüssigkeit
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen