VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A
-
RJ45-Steckverbinder
1417294
RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Kunststoff, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 23, Kabelabgang: gerade, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042, Ethernet
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Spezialwerkzeuglose Montage
Hochwertige und preiswerte Lösung im IP-Schutzbereich
Einfache Handhabung