Präsenz-Seminar: SISTEMA

11.06. - 26.11.2026 | 08:30 - 16:30
Schaltschrankbau

Termine 2026. Details hier!

Ziele

In diesem Seminar bekommen Sie das erforderliche Wissen für das optimale Arbeiten mit dem Softwareassistenten SISTEMA.n.

Inhalte

Zielgruppen

  • Konstrukteure, Prüfer und Entwickler, die für technische Schutzeinrichtungen an Maschinen verantwortlich sind
  • Hersteller und Konstrukteure von Maschinen
  • Personen, die Maschinen verändern

Agenda

  • Vorstellung der Bedienung der Software, Anlegen des Projektbaums, Erstellen von SUB-Systemen, Eingabe der sicherheitstechnischen Kennwerte und
    Auswerten der Ergebnisse
  • Zusammenfassen und Beschreiben der erforderlichen sicherheitstechnischen Kennwerte wie: PL, MTTFd, Kategorie, DC, CCF
  • Umsetzen der EN ISO 13849
  • Modellieren einer Sicherheitsfunktion auf Basis der vorgesehenen Strukturen und der sicherheitstechnischen Kennwerte
  • Umsetzen dieser Sicherheitsfunktion in Form eines Projektes
  • Auswirkung der sicherheitstechnischen Kennwerte auf den resultierenden PL erkennen sowie eigenes Erstellen von Beispielprojekten mit anschließender
    Demonstration

Hinweis
Bitte bringen Sie zum Seminar einen Laptop mit der installierten Version von SISTEMA (aktuelle Version) mit.
Link: IFA - Praxishilfen Maschinenschutz: Softwareassistent SISTEMA (dguv.de)

Stornokonditionen - Präsenz

Bei Stornierung bis 7 Arbeitstage vor dem Anlass: kostenlos
Bei Stornierung ab 7 bis 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 50% der Seminarkosten
Bei Stornierung in der Zeit ab weniger als 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 100% der Seminarkosten
Bei 'No-show' ohne Abmeldung: 100% der Seminarkosten

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Seminarunterlagen und Verpflegungskosten. Eventuelle Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Nach Teilnahme an diesem Training erhalten Sie von Phoenix Contact ein Zertifikat als Besuchsbestätigung.

Ort: Tagelswangen, Schweiz
Datum: 11.06. - 26.11.2026
Zeit: 08:30 - 16:30
Verfügbare Plätze: 10
Kontakt
Priska Kaufmann / Henry Schälchli
Priska Kaufmann und Henry Schälchli | Marketing & Kommunikation