Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Produktlösungen für Heimspeicher Die Kombination einer Solaranlage mit einem Heimspeicher maximiert den Eigenverbrauch des erzeugten Stroms in Wohngebäuden.

Einfamilienhaus mit Batteriespeichersystem in der Garage

PV-Anlage auf dem Dach, Batteriespeicher im Keller: Im privaten Haushalt werden Heimspeicher oftmals in Kombination mit einer Solaranlage betrieben. Zu diesem effizienten System gehört neben dem Wechselrichter und Generatoranschlusskasten (GAK) auch der Heimspeicher selbst, der aus einem Batteriemanagementsystem (BMS) und den Batteriemodulen besteht. Für all diese Anwendungsbereiche bietet Phoenix Contact die passenden Lösungen.

Unser Lösungsportfolio für Heimspeicher


Interaktive Image-Map: Portfoliodarstellung für Heimspeichersysteme
Generatoranschlusskästen für PV
Um Photovoltaikanlagen sicher zu installieren sowie vor Blitzeinschlägen und Überspannungen zu schützen, bietet Phoenix Contact eine Vielzahl unterschiedlicher Generatoranschlusskästen an. Mit Hilfe dieser Generatoranschlusskästen werden Überspannungseinkopplungen direkt zum Erdpotenzial abgeleitet, sodass Ihre Photovoltaikanlage weiterhin funktioniert. Die vorkonfektionierten Boxen sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich und kompatibel mit vielen Wechselrichterherstellern.
Zu den Produkten
Verbindungstechnik für Wechselrichter
Verbinden Sie Ihre installierte Solaranlage und den dazugehörigen Stromspeicher verpolungssicher mit Ihrem Wechselrichter. Phoenix Contact bietet neben der internen Leiterplatten-Anschlusstechnik auch Steckverbinder für den Anschluss zur PV-Anlage und zum Heimspeicher. Außerdem umfasst unser Portfolio 3- und 5-polige AC-Steckverbinder sowie Anschlusstechnik für Daten und Signale. Auch Hybridsteckverbinder mit hoher Schutzart sind verfügbar.
Zu den Produkten
Universalgehäuse für Embedded Systems
Zur Bedienung und Überwachung Ihres Energiespeichers im eigenen Haushalt bietet Phoenix Contact das Universalgehäuse der Serie UCS als die ideale Lösung für Embedded Systems. Die Gehäuse verfügen über Schutzart IP40 und schützen Leiterplatten im Standardformfaktor zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Durch das umfangreiche Zubehör ist zu Ihrem Vorteil auch eine Individualisierung möglich, z. B. durch herausnehmbare Seitenwände.
Zu den Produkten
Verbindungstechnik für Heimspeichersysteme
Von hebelbedienbarer Leiterplatten-Anschlusstechnik bis hin zum verpolungssicheren Leistungsanschluss: Phoenix Contact bietet ein umfangreiches Portfolio an Verbindungstechnik für Speichersysteme, das Heimspeicher-Batteriemodule und Power Control Unit sicher und zuverlässig verbindet. Hierbei ermöglicht die platzsparende Bauweise eine komfortable Bedienung auch bei beengten Einbauverhältnissen.
Zu den Produkten
Produktportfolio für die Verbindungstechnik im Heimspeichersystem

Verbindungstechnik für Batteriemodule

Zuverlässige Installation und reibungsloser Betrieb von Heimspeichersystemen

Produktportfolio für Generatoranschlusskästen im Heimspeichersystem

Generatoranschlusskästen für PV

Robuste Lösungen für den Schutz vor Blitzeinschlägen und Überspannungen

Produktportfolio zur Verbindungstechnik im Wechselrichter

Verbindungstechnik für Wechselrichter

Effiziente Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom

Produktportfolio der Universalgehäuse Serie UCS

Universalgehäuse für Embedded Systems

Optimaler Schutz für elektronische Komponenten vor äußeren Einflüssen

Produkt-Highlights für Heimspeicher


Mit einem Heimspeicher kann ein großer Teil des solar-erzeugten Stroms selbst genutzt werden. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel.

Dr. Rüdiger Meyer, Applikationsexperte für Energiespeichersysteme

Energieunabhängigkeit für Zuhause

Im Eigenheim mit installierter Photovoltaikanlage ist es besonders wirtschaftlich, den Solarstrom im eigenen Batteriespeicher zu speichern, anstatt den Solarstrom günstig an den lokalen Energieversorger zu verkaufen. Die elektrische Energie wird nach Bedarf abgerufen und der Strom der Photovoltaikanlage im eigenen Haushalt z. B. zum Betrieb der Wärmepumpe oder zum Laden des E-Autos genutzt. Über die PV-Anlage erzeugte elektrische Energie reduziert die Abnahmemenge beim Energieversorger und steigert die Unabhängigkeit vom Stromnetz. Darüber hinaus lassen sich Stromausfälle mit Hilfe des Stromspeichers überbrücken.

FAQ: Heimspeicher


Heimspeicher
Heimspeicher in einem Wohnhaus
Solarpanels auf Hausdach
Heimspeicher

Ein Heimspeicher ist ein Energiespeichersystem, das überschüssige Energie, meist aus erneuerbaren Quellen wie Solarkraft, speichert. Diese Energie kann dann bei Bedarf, z. B. nachts oder bei schlechtem Wetter, genutzt werden. Der Speicher besteht in der Regel aus Batterien, die die elektrische Energie chemisch speichern. Die Speicherkapazität liegt im Segment von 10 kWh.

Heimspeicher in einem Wohnhaus

Es gibt verschiedene Techniken für Heimspeicher, darunter:
• AC-gekoppelte Systeme: Diese Systeme sind über Wechselstrom (AC) mit dem Hausnetz verbunden und können unabhängig vom Solarsystem installiert werden.
• DC-gekoppelte Systeme: Diese Systeme sind direkt mit dem Gleichstrom (DC) des Solarsystems verbunden und bieten eine effizientere Energieübertragung.
• Hybridsysteme: Diese kombinieren sowohl AC- als auch DC-Kopplung und bieten Flexibilität und Effizienz.

Solarpanels auf Hausdach

Heimspeicher bieten mehrere Vorteile, darunter:
• Energieunabhängigkeit: Sie ermöglichen es, mehr von der selbst erzeugten Energie zu nutzen und weniger auf das öffentliche Stromnetz angewiesen zu sein.
• Kostenersparnis: Durch die Nutzung gespeicherter Energie können Stromkosten gesenkt werden, insbesondere in Zeiten hoher Strompreise.
• Umweltschutz: Sie fördern die Nutzung erneuerbarer Energien und reduzieren den CO2-Ausstoß.

Kontakt

Applikationsexperte Rüdiger Meyer
Dr. Rüdiger Meyer
Applikationsexperte Energiespeicher
Gern unterstütze ich Sie bei der Auswahl der passenden Komponenten.