Schnelle, unkomplizierte Beschriftung bei der Zugwartung Bei der Wartung eines Schienenfahrzeugs erstellen Sie mit unseren mobilen Druckern die Ersatzbeschriftung direkt vor Ort. Die Markierungs-App ermöglicht eine einfache Bedienung. Unsere passenden Schrumpfschläuche sind nach EN 45545-2 zertifiziert und lassen sich einfach sowie dauerhaft kennzeichnen.

Zugreparatur

Schnelle, unkomplizierte Beschriftung bei der Zugwartung

Anwendung

Bei der Wartung von Zügen kann es erforderlich werden, Beschriftung zu erneuern oder zu ergänzen. Das kann typischerweise nicht im Vorfeld geplant und nicht durch Druck der fehlenden Bezeichnungen vorbereitet werden. Um einen adäquaten Ersatz für die Beschriftung zu generieren, müsste das Wartungspersonal weite Strecken zum Standort des stationären Beschriftungsequipments zurücklegen.

Lösung

Mobile Drucksysteme für den Einsatz bei der Schienenfahrzeugwartung​

Mobile Drucksysteme für den Einsatz bei der Schienenfahrzeugwartung​

Für solche Aufgaben ist das professionelle, mobile Drucksystem THERMOMARK GO bestens geeignet. Das Wartungspersonal nutzt ein mobiles Endgerät und gibt die fehlende Kennzeichnung in die Markierungs-App von Phoenix Contact ein. Nach einem kurzen visuellen Abgleich wird der Druckauftrag drahtlos an den THERMOMARK GO gesendet und umgehend auf einem Schrumpfschlauch nach EN 45545-2 gedruckt. Damit ist die Betriebsmittel-Kennzeichnung wieder vollständig und die Wartung zeitsparend durchgeführt.

Markierung und Werkzeug für Installationen in Zügen

Markierung und Werkzeug für Schienenfahrzeuge

Mehr Informationen zu den passenden Produkten: